产品概述
圆皮带是截面呈圆形的绳状皮带。与滑轮、惰轮配合,广泛运用在轻型物体的传送,角度传递等用途。
安装简单,无需拆解机械便可更换皮带,维修性优异。
产品特点
特点1: | 圆皮带长度自由,可按指定的长度切割 可以不受规格束缚地自由选择输送带的长度,从而能够实现最大限度发挥机械性能的设计。 |
特点2: | 多轴传动/可三维传动 截面没有方向性,因此可实现多轴传动,通过惰轮改变方向的三维的复杂传动。 |
特点3: | 方便安装,管理 无需拆开机械即可安装,繁琐的张力调节等管理项目少。 |
特点4: | 优异的机械特性 使用耐磨性,抗拉裂性出色的聚氨酯。 |
尺寸图
规格概述
使用案例
用于轻型物体及倾斜角度的传送

使用方法
■圆皮带简易选型步骤
①确定传动动力(或马达额定动力)
②确认小带轮直径
③计算皮带承受的张力
④选择容许张力大于③中计算出的张力的皮带
⑤确定皮带
详情请参考
圆皮带选型方法步骤注意事项
■经济型聚氨酯圆皮带的特性·物性
| | | kgf=N×0.101972 |
|
硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 87 |
100%" | ASTM D412 | N/mm2 | 6.05 |
300%" | 16.9 |
抗拉强度 | 24.5以上 |
断裂延伸率 | % | 400以上 |
·张紧力

实验条件:
温度:(23±2)℃;相对湿度:(50±10)%RH
测试方法:参考ASTM D412-16(2021)
试验速度:50mm/min
试验样品:直径(d)6mm
※张紧力为测试样品在试验条件下的测量值,并非保证值,仅供参考。
■保管注意事项
①避免阳光照射。
②请保管在不受雨水侵袭的场所。
③请保管在湿度80%以下,温度为0~40℃的场所
④请勿大量堆积或强行弯曲。
⑤请勿直接放置在地面上。
⑥请勿使皮带接触油品,化学药品。
相关文件
相关产品