Type | 材质 | 表面处理 | |||||
①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | |
E-CRONM | 钢型 | 不锈钢 | 钢型 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | |
E-CROJM | 聚缩醛 | 钢型 | - |
滚轮的材质 | 耐负载 |
钢 | 25Kgf(245N) |
聚缩醛 | 15Kgf(147N) |
型式 | (L) | 安装 孔数 | |
Type | 轮 数量 | 间距 P=20 | |
E-CRONM (钢) E-CROJM (聚缩醛) | 3 | 55 | 4 |
4 | 75 | ||
5 | 95 | ||
6 | 115 | ||
7 | 135 | ||
8 | 155 | ||
9 | 175 | ||
10 | 195 | ||
11 | 215 | ||
12 | 235 | ||
13 | 255 | ||
14 | 275 | ||
15 | 295 | ||
16 | 315 | ||
17 | 335 | ||
18 | 355 | ||
19 | 375 | ||
20 | 395 | ||
21 | 415 | ||
22 | 435 | ||
23 | 455 | ||
24 | 475 | ||
25 | 495 |
型式 | (L) | 安装 孔数 | |
Type | 轮 数量 | 间距 P=20 | |
E-CRONM (钢) E-CROJM (聚缩醛) | 26 | 515 | 6 |
27 | 535 | ||
28 | 555 | ||
29 | 575 | ||
30 | 595 | ||
31 | 615 | ||
32 | 635 | ||
33 | 655 | ||
34 | 675 | ||
35 | 695 | ||
36 | 715 | ||
37 | 735 | ||
38 | 755 | ||
39 | 775 | ||
40 | 795 | ||
41 | 815 | ||
42 | 835 | ||
43 | 855 | ||
44 | 875 | ||
45 | 895 | ||
46 | 915 | ||
47 | 935 | ||
48 | 955 | ||
49 | 975 | ||
50 | 995 |
Type | 材质 | 表面处理 | |||||
①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | |
E-CRONM | 钢型 | 不锈钢 | 钢型 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | |
E-CROJM | 聚缩醛 | 钢型 | - |
滚轮的材质 | 耐负载 |
钢 | 25Kgf(245N) |
聚缩醛 | 15Kgf(147N) |
型式 | (L) | 安装 孔数 | |
Type | 轮 数量 | 间距 P=20 | |
E-CRONM (钢) E-CROJM (聚缩醛) | 3 | 55 | 4 |
4 | 75 | ||
5 | 95 | ||
6 | 115 | ||
7 | 135 | ||
8 | 155 | ||
9 | 175 | ||
10 | 195 | ||
11 | 215 | ||
12 | 235 | ||
13 | 255 | ||
14 | 275 | ||
15 | 295 | ||
16 | 315 | ||
17 | 335 | ||
18 | 355 | ||
19 | 375 | ||
20 | 395 | ||
21 | 415 | ||
22 | 435 | ||
23 | 455 | ||
24 | 475 | ||
25 | 495 |
型式 | (L) | 安装 孔数 | |
Type | 轮 数量 | 间距 P=20 | |
E-CRONM (钢) E-CROJM (聚缩醛) | 26 | 515 | 6 |
27 | 535 | ||
28 | 555 | ||
29 | 575 | ||
30 | 595 | ||
31 | 615 | ||
32 | 635 | ||
33 | 655 | ||
34 | 675 | ||
35 | 695 | ||
36 | 715 | ||
37 | 735 | ||
38 | 755 | ||
39 | 775 | ||
40 | 795 | ||
41 | 815 | ||
42 | 835 | ||
43 | 855 | ||
44 | 875 | ||
45 | 895 | ||
46 | 915 | ||
47 | 935 | ||
48 | 955 | ||
49 | 975 | ||
50 | 995 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|