正面发光省安装空间型,厚度仅为13mm。 对光容易。抗光,抗电磁干扰强,低功耗设计响应时间更快。·尺寸超薄,外形尺寸仅为28*13mm·响应时间短,最快响应时间<1ms·宽电压供电 DC24±20%·抗电磁干扰能力强,能够有效抗击电机设备的各种电磁干扰影响·采用线同步技术,抗光干扰能力强·安装方便,操作简单
产品特点
·尺寸超薄,外形尺寸仅为28*13mm
·响应时间短,最快响应时间<1ms
·宽电压供电 DC24±20%
·抗电磁干扰能力强,能够有效抗击电机设备的各种电磁干扰影响
·采用线同步技术,抗光干扰能力强
·安装方便,操作简单
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
![尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240001.jpg)
|
上下端盖 |
上盲区 |
下盲区 |
光轴间距 (10mm/20mm/40mm) |
保护高度 |
总高 |
A上下端盖尺寸为12mm
当D尺寸为10mm时:
B1尺寸为5mm;B2尺寸为5mm。
当D尺寸为20mm时:
B1尺寸为10mm;B2尺寸为10mm。
当D尺寸为40mm时:
B1尺寸为10mm;B2尺寸为30mm。
L为区域传感器总高度:
L=上下端盖高度+上下盲点+保护高度
H为区域传感器的保护高度:
H=(光轴数量-1)×光轴间距
选型方法
规格概述
■规格性能
|
|
70~1024mm |
28×13mm |
0.1~2.5m |
10/20/40mm |
940nm |
线同步 |
≤5W |
<5ms |
DC24V±20% |
PNP晶体管输出:负载电流≤200mA,残余电压≤1V(因电缆延长导致的电压降除外),漏电流≤1mA; NPN晶体管输出:负载电流≤200mA,残余电压≤1V(因电缆延长导致的电压降除外),漏电流≤1mA。 |
IP 54 |
-10~55℃(无凝结) |
-20~70℃ |
15%~85% |
铝合金 |
10000Lux(入射角I>5°) |
导线引出型(2m) |
■输出回路图
|
棕色 | +24V | +24V | 电源+ |
蓝色 | 0V | 0V | 电源- |
灰色 | 通信用 | 通信用 | 发射与接收互联 |
黑色 | / | NPN/PNP输出 | 负载输入端 |
黄绿 | PE屏蔽线 | 接地 |
■区域传感器工作状态
|
|
NPN NC | 通光 | ○ | ○ | ● |
遮光 | ○ | ● | ○ |
PNP NC | 通光 | ○ | ○ | ● |
遮光 | ○ | ● | ○ |
区域传感器工作状态表
注:○表示指示灯点亮,●表示指示灯熄灭
注意事项
■关于安装
(1) 支架安装
![支架安装](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240003.jpg)
(2) 使用安装
![使用安装](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240004.jpg)
3、相邻安装时的注意事项
当两套或多套区域传感器装置的安装位置相邻时,区域传感器装置之间容易产生相互干扰,如图3-1所示,商品①发射单元的红外线光可能影响到商品②的接收单元。这可能会干扰商品②的防护功能,这意味着操作人员处于危险之中,因此需参照图3-2安装。即在没有挡光隔板的情况下应避免相邻区域传感器安装于同一侧,否则发射器发出的光线容易照射到邻近的另一套接收器上。
![相邻安装时的注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240005.jpg)
图3-1 发射器①和发射器②之间相互干扰示意图
![相邻安装时的注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240006-3.jpg)
图3-2 防止区域传感器与区域传感器之间相互干扰的安装位置示意图
![相邻安装时的注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240007.jpg)
4、有反射物时的正确安装位置
如果区域传感器装置的周围有物体上具有光滑反射面,如金属板、地板、天花板、加工件、覆盖物、隔板、玻璃板等,区域传感器的安装位置距反射面应大于A(m),A的数值可由计算公式得出,或由坐标图4-2查到。如图4-1所示,圆锥体有-个孔径角α,它形成在光轴与位于光圆锥体边缘的光束之间。其中α=光束的孔径角,L=发射器和接收器之间的距离,且L<区域传感器最远对射距离。
![相邻安装时的注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240008.jpg)
4-1 反射物干扰示意图
A (m)=L×tanα=L×0.0875(α=5°)
保护长度L(m) | 允许安装距离A (m) |
0.3至2.5m | 0.262m |
![相邻安装时的注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240009.jpg)
4-2 反射物对区域传感器产生影响的安装位置坐标图
![相邻安装时的注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240010.jpg)
使用案例
注意事项
● 请在本产品的规格范围内使用。另外,如果本产品被改造后,无法保证其功能以及性能。
● 本产品是以用于工业环境为目的而开发/制造的产品。
● 请勿在室外使用。
● 本产品运行的机械的周围所发生的危险中加强人体保护而使用的情况下,有国家或地域的相关安全当局的规定。详细情况请向相应的单位进行问询。
● 把本产品导入到特定的机械时,请遵守包含适当的使用方法、安装、操作以及维修项目的安全上的规定。安装人员以及使用责任人员有根据这些项目导入本产品的责任。
● 本产品加上落下等过强的冲击时,可能会破损,请注意。
● 在考虑本产品发生异常时的情况,并实施防止损失的安全对策的基础上使用该产品。
● 在运行本产品前,请对功能以及性能是否按照设计式样的要求正常运行进行确认之后,再进行使用。
● 本产品报废时,请作为产业废弃物处理。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
![尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10311088639/img/a240001.jpg)
|
上下端盖 |
上盲区 |
下盲区 |
光轴间距 (10mm/20mm/40mm) |
保护高度 |
总高 |
A上下端盖尺寸为12mm
当D尺寸为10mm时:
B1尺寸为5mm;B2尺寸为5mm。
当D尺寸为20mm时:
B1尺寸为10mm;B2尺寸为10mm。
当D尺寸为40mm时:
B1尺寸为10mm;B2尺寸为30mm。
L为区域传感器总高度:
L=上下端盖高度+上下盲点+保护高度
H为区域传感器的保护高度:
H=(光轴数量-1)×光轴间距
|
|
E-MSF3SG | 10 | 8~28 | N(NPN输出)/ P(PNP输出) | 70~270 | A:12mm,B1:5mm,B2:5mm | 104~304 |
20 | 4~28 | 60~540 | A:12mm,B1:10mm,B2:10mm | 104~584 |
40 | 4~32 | 120~1240 | A:12mm,B1:10mm,B2:30mm | 184~1304 |
|
|
E-MSF3SG | 10 | 8 | NPN: N PNP: P | 70 | 104 |
12 | 110 | 144 |
16 | 150 | 184 |
20 | 190 | 224 |
24 | 230 | 264 |
28 | 270 | 304 |
8 | 70 | 104 |
12 | 110 | 144 |
16 | 150 | 184 |
20 | 190 | 224 |
24 | 230 | 264 |
28 | 270 | 304 |
20 | 4 | 60 | 104 |
6 | 100 | 144 |
|
|
E-MSF3SG | 20 | 8 | NPN: N PNP: P | 140 | 184 |
10 | 180 | 224 |
12 | 220 | 264 |
14 | 260 | 304 |
16 | 300 | 344 |
18 | 340 | 384 |
20 | 380 | 424 |
22 | 420 | 464 |
24 | 460 | 504 |
26 | 500 | 544 |
28 | 540 | 584 |
40 | 4 | 120 | 184 |
6 | 200 | 264 |
|
|
E-MSF3SG | 40 | 8 | NPN: N PNP: P | 280 | 344 |
10 | 360 | 424 |
12 | 440 | 504 |
14 | 520 | 584 |
16 | 600 | 664 |
18 | 680 | 744 |
20 | 760 | 824 |
22 | 840 | 904 |
24 | 920 | 984 |
26 | 1000 | 1064 |
28 | 1080 | 1144 |
30 | 1160 | 1224 |
32 | 1240 | 1304 |
选型方法