产品概述
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特点1:体积小,方便安装位置紧凑的地方
特点2:结构简单,实现低价格。
特点3:转动灵活,可以任意改变传送方向
特点4:替换也非常方便
尺寸图
E-BCHP(压入型)
E-BCHPT(外螺纹型)
·材质表
|
|
E-BCHP E-BCHPT | SUS303 | SUS303 | SUS440C (HRC55~) | SUS303 | SUS304 | SUS304 |
规格概述
|
|
E-BCHP | 14 | 16 | 14 | 1.5 | 5.56 | 1.5 | 23 | 30 |
18 | 20 | 17 | 2.5 | 8.73 | 2 | 24 | 36 |
22 | 24 | 21.5 | 3.5 | 10.32 | 24 | 55 |
|
|
E-BCHPT | 16 | 16×1.5 | 19 | 13.5 | 14 | 1.5 | 9 | 2 | 5.56 | 15.4 | 1.5 | 23 | 30 |
20 | 20×1.5 | 24 | 16.5 | 17 | 2.5 | 10 | 2 | 8.73 | 18.5 | 2 | 24 | 36 |
24 | 24×1.5 | 28 | 20.5 | 21.5 | 3.5 | 12 | 2.5 | 10.32 | 24 | 24 | 55 |
应用行业
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例 | 钢珠滚轮支承位置可调机构的实例 |
| |
| |
工件插入轴机构的实例 | 粘接用转台 |
| |