型号 | 类型 | 主体材质 | 球材质 | 封盖材质 | 表面处理 | |
相当 | 相当 | |||||
E-BCWF | 法兰式 | 快速安装型 | S45C | SUJ2 | S45C | 镀镍 |
型号 | D | D1 | d | H | h1 | h2 | T | 重量 (g) | 压缩量/耐负载N(kgf) | ||||||
Type | No. | 0.5mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm | ||||||||
E-BCWF | 20 | 25 | 34 | 12.7 | 45 | 8 | 34 | 3 | 130 | 588(60) | 637(65) | 686(70) | 735(75) | -(-) | -(-) |
50 | 30 | 39.5 | 15.875 | 55 | 6.5 | 44.5 | 4 | 220 | -(-) | 1176(120) | -(-) | 1372(140) | 1568(160) | 1764(180) |
型号 | 类型 | 主体材质 | 球材质 | 封盖材质 | 表面处理 | |
相当 | 相当 | |||||
E-BCWF | 法兰式 | 快速安装型 | S45C | SUJ2 | S45C | 镀镍 |
型号 | D | D1 | d | H | h1 | h2 | T | 重量 (g) | 压缩量/耐负载N(kgf) | ||||||
Type | No. | 0.5mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm | ||||||||
E-BCWF | 20 | 25 | 34 | 12.7 | 45 | 8 | 34 | 3 | 130 | 588(60) | 637(65) | 686(70) | 735(75) | -(-) | -(-) |
50 | 30 | 39.5 | 15.875 | 55 | 6.5 | 44.5 | 4 | 220 | -(-) | 1176(120) | -(-) | 1372(140) | 1568(160) | 1764(180) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|