产品概述
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特点1:体积小,方便安装位置紧凑的地方
特点2:结构简单,实现低价格。
特点3:转动灵活,可以任意改变传送方向
特点4:替换也非常方便
尺寸图
E-BCBHC
E-BCS
规格概述
|
|
E-BCBHC | 10 | 15 | 13 | 9.525 | 3.5 | 15 | 10 | 2.5 | M8 | *所有方向 | 螺坟部 | 147(15) |
20 | 24 | 21 | 15.875 | 4.5 | 20.5 | 4 | 343(35) |
50 | 30 | 27 | 19.05 | 6 | 26 | 5 | 588(60) |
120 | 42 | 36 | 25.4 | 8 | 42 | 20 | 6.5 | M10 | 1470(150) |
E-BCS | 10 | 15 | 13 | 9.525 | 3.5 | 15 | 12 | 2.5 | M6 | 滚珠向下用 | 头部 | 147(15) |
20 | 24 | 21 | 15.875 | 4.5 | 20.5 | 4 | 343(35) |
50 | 30 | 27 | 19.05 | 6 | 26 | 20 | 5 | M8 | 588(60) |
120 | 42 | 36 | 25.4 | 8 | 36 | 6.5 | M10 | 1,470(150) |
应用行业
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例 | 钢珠滚轮支承位置可调机构的实例 |
 |  |
| |
工件插入轴机构的实例 | 粘接用转台 |
 |  |