产品概述
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特点1:体积小,方便安装位置紧凑的地方
特点2:结构简单,实现低价格。
特点3:转动灵活,可以任意改变传送方向
特点4:替换也非常方便
尺寸图
E-BCHM E-BCHN |
|
E-BCHM | SUS303 | SUS440C (HRC55~) |
E-BCHN |
规格概述
|
|
E-BCHM | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 18.5 | 8.73 | 2 | 15.4 | 55(5.6) |
12 | 15 | 3.5 | 11 | 22 | 10.32 | 18.5 | 62(6.3) |
16 | 20 | 5.3 | 15 | 27 | 15.87 | 2.5 | 24 | 343(35) |
20 | 25 | 6.3 | 18 | 33 | 19.05 | 29.6 | 412(42) |
|
|
E-BCHN | 12 | 1.5 | 6.5 | 6 | 15 | 5.56 | 3 | 3.5 | 41(4.2) |
16 | 2.5 | 9.5 | 8.73 | 55(5.6) |
19 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 | 10.32 | 4 | 5 | 62(6.3) |
25 | 5.3 | 14.7 | 15.87 | 343(35) |
31 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 | 19.05 | 5 | 6 | 412(42) |
应用行业
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例 | 钢珠滚轮支承位置可调机构的实例 |
| |
| |
工件插入轴机构的实例 | 粘接用转台 |
| |