• 经济型 钢珠滚轮(带弹簧向下使用型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 钢珠滚轮(带弹簧向下使用型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特点1:体积小,方便安装位置紧凑的地方
特点2:结构简单,实现低价格。
特点3:转动灵活,可以任意改变传送方向
特点4:替换也非常方便
尺寸图
尺寸图
 
型号类型 主体材质 球材质 封盖材质 表面处理
相当相当
E-BCBF法兰式带弹簧向下使用型相当于S45CSUJ2相当于S45C发黑
规格概述
型号主体尺寸安装尺寸(推荐)压缩量/耐负载N(kgf)
TypeNo.DD1D2dd1d2ZHH1TD3D4hh1M0.5mm1.0mm1.5mm2.0mm
E-BCBF6060384819.056.511847.5133>38>614614±0.1M6588(60)637(65)686(70)735(75)
7575445925.4914116016>44>7658.517±0.1M81176(120)1372(140)1568(160)1764(180)
应用行业
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例钢珠滚轮支承位置可调机构的实例
范例1范例2
  
工件插入轴机构的实例粘接用转台
范例3范例4

尺寸图
尺寸图
 
型号类型 主体材质 球材质 封盖材质 表面处理
相当相当
E-BCBF法兰式带弹簧向下使用型相当于S45CSUJ2相当于S45C发黑
规格表
型号主体尺寸安装尺寸(推荐)压缩量/耐负载N(kgf)
TypeNo.DD1D2dd1d2ZHH1TD3D4hh1M0.5mm1.0mm1.5mm2.0mm
E-BCBF6060384819.056.511847.5133>38>614614±0.1M6588(60)637(65)686(70)735(75)
7575445925.4914116016>44>7658.517±0.1M81176(120)1372(140)1568(160)1764(180)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
钢珠滚轮有哪几种形状?
六角螺栓型、圆形外螺纹、法兰型、圆柱型、固定螺丝型、组件型等。
滚轮按照安装方法的不同分为哪几种?
带轴承式、直柱式、止动螺丝型、键槽型、带轴型、侧面螺栓固定型等。
滚轮按照材质不同分哪几种?
聚氨酯滚轮、橡胶滚轮、树脂滚轮、金属滚轮、钢珠滚轮等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 万向球 > 经济型 钢珠滚轮(带弹簧向下使用型)
您还有2项规格未选