产品概述
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特点1:体积小,方便安装位置紧凑的地方
特点2:结构简单,实现低价格。
特点3:转动灵活,可以任意改变传送方向
特点4:替换也非常方便
尺寸图
|
|
E-BCPS | SUS303 | SUS440C | HRC55~ | SUS440C | HRC55~ |
E-BCPM | POM(聚缩醛) | - |
规格概述
|
|
E-BCPS E-BCPM | 7.5 | 9 | 7.5 | 6.1 | 1.1 | 4 | 4 | 12(1.2) | 6(0.6) |
9 | 11 | 9 | 7.2 | 1.2 | 5 | 4.76 | 14(1.4) | 7(0.7) |
11 | 13 | 11 | 8.5 | 1.5 | 6 | 5.56 | 41(4.2) | 27(2.8) |
15 | 17 | 15 | 12.5 | 2.5 | 9 | 8.73 | 55(5.6) | 34(3.5) |
18 | 20 | 18 | 14.5 | 3.5 | 10 | 10.32 | 62(6.3) | 55(5.6) |
24 | 26 | 24 | 20.8 | 5.3 | 14 | 15.87 | 343(35) | 69(7) |
30 | 32 | 30 | 25.3 | 6.3 | 17 | 19.05 | 412(42) | 82(8.4) |
应用行业
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例 | 钢珠滚轮支承位置可调机构的实例 |
| |
| |
工件插入轴机构的实例 | 粘接用转台 |
| |