[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ①P尺寸、L尺寸选择型 | ②P尺寸、L尺寸自由指定型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
压入型 (Dp7) | 相当于SUS440C | 45~50HRC | - | - | (PH8) E-KJBPH | SSC |
P | H8 |
2.00~3.00 | +0.014 0 |
3.01~6.00 | +0.018 0 |
6.01~10.00 | +0.022 0 |
10.01~18.00 | +0.027 0 |
18.01~30.00 | +0.033 0 |
30.01~32.00 | +0.039 0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | R | ||||||
Type | 材质符号 | D | |||||||
压入型 | |||||||||
| SSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<5时 L≤P×4 P≥5时 L≤P×3 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | ||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | ||||||||
25 | 15.00~23.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|