带可调节框架外球面轴承组件 冲压型 | 带可调节框架外球面轴承组件 焊接型 轻负荷 | 带可调节框架外球面轴承组件 焊接型 重负荷 | 带可调节框架外球面轴承组件 铸造型 | |
E-UC-NPTH | E-SUS-UC-TFU | E-SB-PTH | E-UCT-HT | E-UC-TM |
Type | 材质 | 表面处理 | |||
①调节座 | ②轴承 | ③橡胶密封圈 | ④止动螺丝 | ①调节座 | |
E-UC-TM | QT450 | GCr15 | 丁腈橡胶(NBR) | S45C | 黑色电泳漆 |
型式 | D | L | L1 | A | F | W | W1 | G | S | d1 | d2 | h | H | H1 | H2 | 调节螺杆 M | 安装螺栓 公称型号 | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||
Type | 规格 | Cr(动) | Cor(静) | |||||||||||||||||||
E-UC-TM | 204 | 20 | 40 | 170 | 206 | 35 | 102 | 82 | 12 | 150 | 9 | 14 | 9.5 | 36 | 26 | 18 | M14 | M8 | 12820 | 6650 | M6*1 | 2046 |
205 | 25 | 15 | 37.2 | 14030 | 8050 | 2055 | ||||||||||||||||
206 | 30 | 109 | 260 | 300 | 50 | 122 | 100 | 28 | 110 | 11 | 18 | 11 | 40 | 28 | M16 | M10 | 19470 | 11430 | 3547 | |||
207 | 35 | 140 | 310 | 358 | 132 | 108 | 37 | 130 | 14 | 20 | 13 | 43.2 | 29 | M18 | M12 | 25690 | 15550 | M8*1 | 4768 | |||
208 | 40 | 168 | 350 | 398 | 55 | 144 | 120 | 150 | 52.5 | 34 | 23 | M20 | 29510 | 18140 | 6376 | |||||||
209 | 45 | 210 | 420 | 480 | 75 | 164 | 136 | 65 | 170 | 16 | 22 | 16 | 55.7 | 38 | 27 | M24 | M14 | 31850 | 20800 | 8700 | ||
210 | 50 | 58.1 | 25 | 34990 | 23700 | M10*1.25 | 9200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|