经济型 轴承座组件 单轴承L型 深沟球轴承 带挡圈
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承座组件 单轴承L型 深沟球轴承 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 单轴承L型 深沟球轴承 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 单轴承L型 深沟球轴承 带挡圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承座组件 单轴承L型 深沟球轴承 带挡圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而方便地组装到机构上。
L型最适用于侧面空间小的情况。
产品特点
产品特点:
特点1:单轴承型轴承座组件所占空间较小,可适用于空间较为狭窄的部位。
特点2:轴承座组件有较高的垂直度与同轴度,便于安装时精确定位。
特点3:带扣环型轴承座组件中扣环可防止轴承脱落,便于安装使用。
特点4:根据需求,可追加倒角。
特点5:根据需求,固定座和轴承可分开出货。
使用案例
产品概述
设备名称:皮带输送机构
特点1:轴承座组件 L型固定于底板,作为带轮、同步齿形带的连接机构案例。
特点2:本产品可在占用极小空间的情况下,完成机构的搭建。
注意事项
使用注意内容图示及参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考技术资料。
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级)
选择配合件时,请选择负公差类商品。
轴承详细参数,请参考技术资料。
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
(右图蓝色方向)
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
(右图红色方向)
注意事项
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。
挡圈尺寸请参考商品参数。
注意事项
尺寸图
尺寸图
轴承精度:GB/T 307.1 0级
 相当于JIS B 1514 0级

轴承与扣环之间有间隙,选定时请注意
规格表
材质表
Type 材质 表面处理
高度h选择型高度h指定型轴承固定座挡圈固定座
E-LBGLKBE-LBGLFBS45C弹簧钢四氧化三铁保护膜
E-LBGLKE-LBGLF无电解镀镍
E-LBGLKAE-LBGLFA铝合金本色阳极氧化处理
E-LBGLKSAE-LBGLFSA不锈钢SUS304
E-LBGLKSE-LBGLFSSUS304-

规格尺寸表
型式hdDH7 dhBHLL1WW1TSd1
Type轴承型号密封圈高度选择型高度指定型
单位1mm
容差
高度h选择型
E-LBGLKB
E-LBGLK
E-LBGLKA
E-LBGLKSA
E-LBGLKS


高度h指定型
E-LBGLFB
E-LBGLF
E-LBGLFA
E-LBGLFSA
E-LBGLFS
623ZZ
双盖式

VV
非接触式
橡胶密封圈

DD
接触式
橡胶密封圈
10 15 20 2510~30310+0.015
0
74h+9201020151054.5
624413+0.018
0
95h+112212201510
605514105h+112414201510
62520 25 3020~3016125h+12281622161010
606617136h+1334222418125.5
62619+0.021
0
156h+143624241812
608822187h+153826241812
62820 25 30 4020~3024208h+163422272115
690025 30 4025~401022196h+153220241812
600026228h+173826272115
620030249h+194028272115
69011224216h+163624241812
600128248h+184028272115
620132+0.025
0
2610h+204230282216
690230 40 5030~501528+0.021
0
257h+18423024181215
600232+0.025
0
289h+2050362922156.5
620240 5040~50352911h+224430312417
690330 40 5030~501730+0.021
0
277h+19423026201312.5
600335+0.025
0
3110h+225036312416
6203403412h+244836332620
690435 40 50 6035~602037349h+23453129221515
6004423612h+2554383527199
6204474014h+286044362820
600540 50 6025474112h+286246352719
620550 60 8050~8052+0.030
0
4515h+3170504232222011
600630554813h+327454403020
6206625516h+368262433323
VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。
米思米不承诺轴承的品牌。
追加工
Alterations追加倒角C加工追加倒角C2加工不装配轴承·挡圈
CodeKKCKCCNA
Spec.追加上端两侧倒角C(45°)加工。追加上端面倒角C2加工。不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。
指定方法 KKC
dKKC
3~ 85
10~2010
25~3012
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴承座组件是什么?
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而简单地组装到机构上。
径向负载与轴向负载分别代表了什么意思?
沿轴中心线的垂直方向施加在轴上的负载——径向负载。
沿轴中心线的水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)。
转轴与轴承座组件装配后,轴向有明显窜动,如何解决?
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。请参考安装方法。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。
高负载的使用条件,选择哪种类型的轴承座组件比较好?
双轴承型轴承座组件适用于负载较大的使用环境,为转轴等传动类商品保持固定。
与轴承座组件配合使用的轴类零件应选择何种公差?
推荐选择米思米品牌的g6公差转轴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承座 > 经济型 轴承座组件 单轴承L型 深沟球轴承 带挡圈