轴承座组件安装方法 | 安装详解 |
标准型轴承座组件安装时使用沉孔或者螺纹孔,以便能从正反两面进行安装。 | |
引导式轴承座组件安装时通过对准安装面H7公差的加工孔,可实现精确定位。 |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
Type | 材质 | 表面处理 | |||
圆型 | 方型 | 简易型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
E-LBGRNB | E-LBGSNB | E-LBGCNB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
E-LBGRN | E-LBGSN | E-LBGCN | 无电解镀镍 | ||
E-LBARN | E-LBASN | E-LBACN | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
E-LSBARN | E-LSBASN | E-LSBACN | 不锈钢 | ||
E-LSBGRN | E-LSBGSN | E-LSBGCN | SUS304 | - |
型式 | d | DH7 | B | H | W | T | dh | P.C.D. | K | A | F | M (粗牙螺纹) (d2) | d1 | H1 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | ||||||||||||||
圆型 E-LBGRNB E-LBGRN E-LBARN E-LSBARN E-LSBGRN 方型 E-LBGSNB E-LBGSN E-LBASN E-LSBASN E-LSBGSN 简易型 E-LBGCNB E-LBGCN E-LBACN E-LSBACN E-LSBGCN | 623 | ZZ 双盖式 VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 3 | 10 | +0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 6 | 7 | 24 | 27 | 24 | - | M4(3.3) | 6.5 | 3.4 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 7 | 9 | 26 | 28 | 26 | ||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 36 | 20 | 7 | 10 | 26 | 30 | 26 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | ||||
625 | 16 | 5 | 38 | 22 | 7 | 12 | 28 | 31 | 28 | ||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 39 | 23 | 8 | 13 | 29 | 32 | 29 | |||||||
626 | 19 | +0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 8 | 15 | 31 | 34 | 31 | |||||||
678 | 8 | 12 | +0.018 0 | 3.5 | 34 | 18 | 6 | 10 | 25 | 27 | 25 | M4(3.3) | 6.5 | 3.4 | |||
698 | 19 | +0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 8 | 15 | 31 | 34 | 31 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | ||||
608 | 22 | 7 | 45 | 29 | 9 | 18 | 35 | 36 | 35 | ||||||||
628 | 24 | 8 | 47 | 32 | 10 | 20 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
6700 | 10 | 15 | +0.018 0 | 4 | 37 | 22 | 7.5 | 12 | 27 | 30 | 27 | ||||||
6800 | 19 | +0.021 0 | 5 | 41 | 25 | 7.5 | 15 | 31 | 34 | 31 | |||||||
6900 | 22 | 6 | 45 | 29 | 8 | 19 | 35 | 36 | 35 | ||||||||
6000 | 26 | 8 | 50 | 34 | 10 | 22 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
6200 | 30 | 9 | 54 | 38 | 11 | 24 | 44 | 42 | 44 | ||||||||
6701 | 12 | 18 | +0.018 0 | 4 | 40 | 25 | 7.5 | 15 | 30 | 31 | 30 | ||||||
6801 | 21 | +0.021 0 | 5 | 44 | 29 | 7.5 | 17 | 34 | 35 | 34 | |||||||
6901 | 24 | 6 | 48 | 31 | 8 | 21 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
6001 | 28 | 8 | 52 | 36 | 10 | 24 | 42 | 40 | 42 | ||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 10 | 56 | 40 | 12 | 26 | 46 | 43 | 46 | |||||||
6702 | 15 | 21 | +0.021 0 | 4 | 44 | 29 | 7.5 | 18 | 34 | 35 | 34 | ||||||
6802 | 24 | 5 | 47 | 32 | 7.5 | 20 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
6902 | 28 | 7 | 57 | 37 | 9 | 25 | 45 | 45 | 45 | M6(5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||
6002 | 32 | +0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 11 | 28 | 48 | 46 | 48 | |||||||
6202 | 35 | 11 | 64 | 44 | 13 | 29 | 52 | 49 | 52 | ||||||||
6803 | 17 | 26 | +0.021 0 | 5 | 50 | 34 | 7.5 | 22 | 40 | 39 | 40 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | |||
6903 | 30 | 7 | 60 | 38 | 9 | 27 | 48 | 46 | 48 | M6(5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 12 | 31 | 54 | 50 | 54 | |||||||
6203 | 40 | 12 | 72 | 50 | 14 | 34 | 60 | 54 | 60 | ||||||||
6704 | 20 | 27 | +0.021 0 | 4 | 51 | 35 | 7.5 | 23 | 41 | 39 | 32 | 25 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | ||
6804 | 32 | +0.025 0 | 7 | 60 | 40 | 9 | 28 | 48 | 46 | 38 | 29 | M6(5.2) | 9.5 | 5.4 | |||
6904 | 37 | 9 | 69 | 47 | 11 | 34 | 56 | 54 | 51 | 24 | M8(6.8) | 11 | 6.5 | ||||
6004 | 42 | 12 | 77 | 54 | 14 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||
6204 | 47 | 14 | 81 | 58 | 16 | 40 | 68 | 62 | 59 | 34 | |||||||
6805 | 25 | 37 | 7 | 69 | 47 | 11 | 34 | 56 | 54 | 51 | 24 | ||||||
6905 | 42 | 9 | 77 | 54 | 11 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||
6005 | 47 | 12 | 88 | 58 | 14 | 41 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | ||||
6205 | 52 | +0.030 0 | 15 | 94 | 64 | 17 | 45 | 78 | 72 | 68 | 39 | ||||||
6806 | 30 | 42 | +0.025 0 | 7 | 77 | 54 | 11 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | M8(6.8) | 11 | 6.5 | ||
6906 | 47 | 9 | 88 | 58 | 13 | 41 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | ||||
6006 | 55 | +0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 15 | 48 | 80 | 73 | 70 | 40 | ||||||
6206 | 62 | 16 | 104 | 74 | 18 | 55 | 88 | 79 | 77 | 44 | |||||||
6007 | 35 | 14 | 16 | 75 | |||||||||||||
6207 | 72 | 17 | 126 | 88 | 21 | 64 | 105 | 95 | 92 | 51 | M12(10.5) | 17.5 | 11 | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 114 | 82 | 17 | 60 | 96 | 86 | 80 | 54 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | |||
6208 | 80 | 18 | 134 | 96 | 22 | 74 | 113 | 102 | 98 | 56 | M12(10.5) | 17.5 | 11 | ||||
6010 | ZZ 双盖式 | 50 | 16 | 20 | - | ||||||||||||
6210 | 90 | +0.035 0 | 20 | 147 | 110 | 24 | 83 | 126 | 104 | 72 | |||||||
Alterations | 不装配轴承、挡圈 | ||||||
Code | NA | ||||||
Spec. | 不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|