使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
Type | 材质 | 表面处理 | |||||
基准面型 | 键槽型 | ||||||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 挡圈 | 固定座 |
E-LBSHKB | E-LBSHFB | E-LBKHKB | E-LBKHFB | 钢 | S45C | 弹簧钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LBSHK | E-LBSHF | E-LBKHK | E-LBKHF | 无电解镀镍 | |||
E-LBSHKA | - | E-LBKHKA | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
E-LBSHKSA | - | - | - | 不锈钢 | SUS304 | ||
- | - | E-LBKHKS | - | SUS304 | - |
型式 | h(指定型时最小单位1mm) | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | T | S | d1 | L4 | h1 | |||||||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 基准面型 | 键槽型 | ||||||||||||||||||||
基准面型 | 键槽型 | 高度选择型 | 高度指定型 | 高度选择型 | 高度指定型 | 容差 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||
高度h选择型 E-LBSHKB E-LBSHK E-LBSHKA E-LBSHKSA 高度h指定型 E-LBSHFB E-LBSHF | 高度h选择型 E-LBKHKB E-LBKHK E-LBKHKA E-LBKHKS 高度h指定型 E-LBKHFB E-LBKHF | 623 | ZZ 双盖式 VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 10 15 20 25 | 10~30 | 10 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | +0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 18 | 10 | 5 | 4.5 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | 19 | ||||||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | ||||||||||||||
606 | 15 20 25 30 | 15~30 | 15 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 23.5 | 12 | 10 | 5.5 | ||||||||
608 | 8 | 22 | +0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 26.5 | 6 | 2.8 | ||||||||||||
6900 | 15 20 30 40 | 15~40 | 20 25 30 40 | 20~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | ||||||||||||||||
6000 | 20 30 40 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 29 | 15 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | |||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 28 | 12 | ||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 30 | 15 | |||||||||||||||
6902 | 20 25 30 40 50 | 20~50 | 25 30 35 40 50 | 25~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | ||||||||||||||
6002 | 25 30 40 50 | 25~50 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 34 | 15 | 6.5 | 10 | ||||||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 32 | 13 | |||||||||||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 35 | 16 | ||||||||||||||
6904 | 30 40 50 60 | 30~60 | 30 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 36.5 | 15 | ||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 41 | 19 | 9 | ||||||||||||||
6005 | 40 50 60 | 35~80 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 48 | 12 | ±0.0215 | ||||||||||||
6006 | 35 40 50 80 | 35~80 | 35 40 50 80 | 30 | 55 | +0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 52 | 20 | 11 | |||||||||
Alterations | 追加倒角C加工 | 追加倒角C2加工 | 不装配轴承·挡圈 | |||
Code | KKC | KCC | NA | |||
Spec. | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 | 追加上端面倒角C2加工。 | 不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。 | |||
指定方法 KKC | ||||||
d | KKC | |||||
3~ 8 | 5 | |||||
10~20 | 10 | |||||
25~30 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|