经济型 轴承座组件 单轴承矩形块顶部安装型 带挡圈
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承座组件 单轴承矩形块顶部安装型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 单轴承矩形块顶部安装型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 单轴承矩形块顶部安装型 带挡圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承座组件 单轴承矩形块顶部安装型 带挡圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而方便地组装到机构上。
顶部安装型最适用于前后空间小的情况。可从上方安装。
产品特点
产品特点:
特点1:单轴承型轴承座组件所占空间较小,可适用于空间较为狭窄的部位。
特点2:轴承座组件有较高的垂直度与同轴度,便于安装时精确定位。
特点3:带挡圈型轴承座组件中挡圈可防止轴承脱落,便于安装使用。
特点4:根据需求,固定座和轴承可分开出货。
注意事项
使用注意内容图示及参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考技术资料。
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级)
选择配合件时,请选择负公差类商品。
轴承详细参数,请参考技术资料。
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
(右图蓝色方向)
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
(右图红色方向)
注意事项
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。
挡圈尺寸请参考商品参数。
注意事项
尺寸图
尺寸图
轴承精度:GB/T 307.1 0级
 相当于JIS B 1514 0级

轴承与挡圈之间有间隙,选定时请注意
规格表
材质表
Type 材质 表面处理
轴承固定座挡圈固定座
E-LBGTKBS45C弹簧钢四氧化三铁保护膜
E-LBGTK无电解镀镍
E-LSBGTK不锈钢SUS304SUS304-

规格尺寸表
型式h选择dDH7 dhBHLL1Td1d2
Type轴承型号密封圈容差
E-LBGTKB
E-LBGTK
E-LSBGTK
608ZZ
双盖式

VV
非接触式橡胶密封圈

DD
接触式橡胶密封圈
15 20822+0.021
0
187h+155341129.55.5
62815 2024208h+16564415
690020 251022196h+15534112
600020 2526228h+17584615
620020 2530249h+196250
690120 251224216h+16564412
600120 2528248h+18604815
620120 2532+0.025
0
2610h+20645216
690220 251528+0.021
0
257h+18604812
600220 2532+0.025
0
289h+20685415116.5
620225 30352911h+22725816
690320 251730+0.021
0
277h+19645213
600325 3035+0.025
0
3110h+22705616
620325 30403412h+24766219
690425 302037349h+23735915
600425 30423612h+25826619149
620430 35474014h+288872
米思米不承诺轴承的品牌。
追加工
Alterations不装配轴承、挡圈
CodeNA
Spec.不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴承座组件是什么?
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而简单地组装到机构上。
径向负载与轴向负载分别代表了什么意思?
沿轴中心线的垂直方向施加在轴上的负载——径向负载。
沿轴中心线的水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)。
转轴与轴承座组件装配后,轴向有明显窜动,如何解决?
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。请参考安装方法。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。
高负载的使用条件,选择哪种类型的轴承座组件比较好?
双轴承型轴承座组件适用于负载较大的使用环境,为转轴等传动类商品保持固定。
与轴承座组件配合使用的轴类零件应选择何种公差?
推荐选择米思米品牌的g6公差转轴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承座 > 经济型 轴承座组件 单轴承矩形块顶部安装型 带挡圈