使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
轴承 | 固定座 | 挡圈 | 固定座 | |
E-LBGSNAB | 钢 | S45C | 弹簧钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LBGSNA | 无电解镀镍 | |||
E-LSBGSNA | 不锈钢 | SUS304 | SUS304 | - |
型式 | h | d | DH7 | dh | B | H | h1 | L | L1 | T | T1 | d1 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 选择 | 容差 | |||||||||||
E-LBGSNAB E-LBGSNA E-LSBGSNA | 6900 | ZZ 双盖式 VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 20 25 30 | 10 | 22 | +0.021 0 | 19 | 6 | h+31 | 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 6 |
6000 | 26 | 22 | 8 | 34 | 15 | 10 | |||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+33 | 38 | ||||||||||
6901 | 25 30 35 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+30 | 32 | 12 | 8 | ||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+32 | 36 | 15 | 10 | ||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+34 | 40 | 16 | 11 | |||||||
6902 | 25 30 40 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+38 | 9 | 40 | 18 | 12 | 8 | 8 | ||
6002 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | 40 | 15 | 10 | ||||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+40.5 | 45 | 16 | 11 | ||||||||
6904 | 30 35 40 45 50 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+47 | 11 | 50 | 22 | 15 | 10 | 10 | |||
6004 | 42 | 36 | 12 | 50 | 19 | 13 | |||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+50 | 56 | ||||||||||
6905 | 25 | 42 | 39 | 9 | h+80 | 13 | 56 | 26 | 15 | 10 | 12 | ||||
6005 | 47 | 41 | 12 | 56 | 19 | 13 | |||||||||
6906 | 35 40 45 50 | 30 | 47 | +0.030 0 | 44 | 9 | 56 | 16 | 11 | ||||||
6006 | 55 | 48 | 13 | h+84.5 | 65 | 19 | 13 |
Alterations | 不装配轴承、挡圈 | ||||
Code | NA | ||||
Spec. | 不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|