经济型 轴承座组件 单轴承正面安装型 带挡圈
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承座组件 单轴承正面安装型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 单轴承正面安装型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 单轴承正面安装型 带挡圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承座组件 单轴承正面安装型 带挡圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而方便地组装到机构上。
正面安装型最适用于左右空间小的情况。可从正面安装。
产品特点
产品特点:
特点1:单轴承型轴承座组件所占空间较小,可适用于空间较为狭窄的部位。
特点2:轴承座组件有较高的垂直度与同轴度,便于安装时精确定位。
特点3:带挡圈型轴承座组件中挡圈可防止轴承脱落,便于安装使用。
特点4:根据需求,固定座和轴承可分开出货。
使用方法
使用方法
注意事项
使用注意内容图示及参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考技术资料。
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级)
选择配合件时,请选择负公差类商品。
轴承详细参数,请参考技术资料。
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
(右图蓝色方向)
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
(右图红色方向)
注意事项
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。
挡圈尺寸请参考商品参数。
注意事项
尺寸图
尺寸图
轴承精度:GB/T 307.1 0级
 相当于JIS B 1514 0级

轴承与挡圈之间有间隙,选定时请注意
请在安装面无空间时、或者欲减小安装间距时使用
规格表
材质表
Type 材质 表面处理
轴承固定座挡圈固定座
E-LBGSMABS45C弹簧钢四氧化三铁保护膜
E-LBGSMA无电解镀镍
E-LSBGSMA不锈钢SUS304SUS304-

规格尺寸表
型式h
选择
dDH7 dhBHh1LL1Td1
Type轴承型号密封圈容差
E-LBGSMAB
E-LBGSMA
E-LSBGSMA
6900ZZ
双盖式

VV
非接触式橡胶密封圈

DD
接触式橡胶密封圈
20 25 301022+0.021
0
196h+2473414126
6000262283415
620030249h+2638
690125 30 351224216h+233212
600128248h+253615
620132+0.025
0
2610h+274016
690225 30 401528+0.021
0
257h+2994018128
600232+0.025
0
2894015
6202352911h+31.54516
690430 35 45 552037349h+361150221510
60044236125019
6204474014h+3956
69052542399h+671356261512
60054741125619
690630 40 45 553047+0.030
0
4495616
6006554813h+71.56519
米思米不承诺轴承的品牌。
追加工
Alterations不装配轴承、挡圈
CodeNA
Spec.不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴承座组件是什么?
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而简单地组装到机构上。
径向负载与轴向负载分别代表了什么意思?
沿轴中心线的垂直方向施加在轴上的负载——径向负载。沿轴中心线的水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)。
转轴与轴承座组件装配后,轴向有明显窜动,如何解决?
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。请参考安装方法。选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。
高负载的使用条件,选择哪种类型的轴承座组件比较好?
双轴承型轴承座组件适用于负载较大的使用环境,为转轴等传动类商品保持固定。
与轴承座组件配合使用的轴类零件应选择何种公差?
推荐选择米思米品牌的g6公差转轴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承座 > 经济型 轴承座组件 单轴承正面安装型 带挡圈
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页