使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
Type | ①向心轴承(背面组合型) ②深沟滚珠轴承 | ③固定座 ④内圈用调整环⑤标准盖板 ⑥标准盖板・油封用盖板・O形圈用盖板⑦内圈固定用套环 | ⑧盖板固定用螺栓 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
E-LABGCB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LABGC | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
型式 | ⑥盖板 | L | d | DH7 | B | b1 | b2 | 深沟滚珠 轴承型号 | H | D2 | T | dh | E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | |||
Type | 轴承型号 | 选择 | 容差 | 容差 | |||||||||||||||||
E-LABGCB E-LABGC | 7002 | N 标准盖板 S 油封用盖板 R O形圈用盖板 | 60 65 70 75 | 15 | 32 | +0.025 0 | 9 | 13 | 20 | 6002ZZ | 75 | 48 | 12 | 28 | 18 | 50 | -0.009 -0.025 | 62 | 11 | 6.6 | 6.5 |
7003 | 70 75 80 85 | 17 | 35 | 10 | 14 | 22 | 6003ZZ | 31 | |||||||||||||
7004 | 80 90 100 | 20 | 42 | 12 | 16 | 26 | 6004ZZ | 92 | 58 | 15 | 36 | 22 | 60 | -0.010 -0.029 | 75 | 14 | 9 | 8.5 | |||
7005 | 100 110 125 | 25 | 47 | 6005ZZ | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | ||||||||||||
7006 | 120 130 150 | 30 | 55 | +0.030 0 | 13 | 17 | 28 | 6006ZZ | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 98 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
7007 | 140 150 175 | 35 | 62 | 14 | 18 | 30 | 6007ZZ | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | ||||||||
7008 | 160 180 200 | 40 | 68 | 15 | 19 | 32 | 6008ZZ | 140 | 92 | 20 | 60 | 30 | 95 | 116 | |||||||
7009 | 180 200 225 | 45 | 75 | 16 | 20 | 34 | 6009ZZ | 145 | 98 | 69 | 100 | 122 | |||||||||
7010 | 200 220 250 | 50 | 80 | 6010ZZ | 147 | 101 | 74 | 105 | 124 |
No. | ⑦固定用轴环详情 | ④内圈用调整环详情 | ||||
外径 | 内径 | 厚度 | 外径 | 内径 | 厚度(ℓ) | |
7002 | 20 | 15 | 8.5 | 20 | 15 | L-38 |
7003 | 17 | 17 | L-41 | |||
7004 | 25 | 20 | 9.5 | 25 | 20 | L-48 |
7005 | 30 | 25 | 10.5 | 30 | 25 | L-49 |
7006 | 40 | 30 | 40 | 30 | L-52 | |
7007 | 45 | 35 | 45 | 35 | L-56 | |
7008 | 50 | 40 | 11.5 | 50 | 40 | L-59 |
7009 | 55 | 45 | 55 | 45 | L-62 | |
7010 | 60 | 50 | 13.5 | 60 | 50 | L-64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|