使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 | ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ||||
h尺寸选择型 | 高度h指定型 | 宽度T・高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 挡圈 | 固定座 |
E-LBGBWB | E-LBGBWFB | E-LBGBWTB | 钢 | S45C | 弹簧钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LBGBW | E-LBGBWF | E-LBGBWT | 无电解镀镍 | |||
E-LBGBWA | - | E-LBGBWTA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
E-LBGBWSA | - | - | 不锈钢 | SUS304 | ||
E-LBGBWS | - | E-LBGBWTS | SUS304 | - |
型式 | 宽度T | 高度h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | G | M (粗牙螺纹) | |||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 选择型 | 指定单位1mm | 选择型 | 指定型 单位1mm | 容差 | |||||||||
h选择型 E-LBGBWB E-LBGBW E-LBGBWA E-LBGBWSA E-LBGBWS 高度h指定型 E-LBGBWFB E-LBGBWF 宽度T・高度h指定型 E-LBGBWTB E-LBGBWT E-LBGBWTA E-LBGBWTS | 623 | ZZ 双盖式 VV 非接触式 橡胶密封圈 DD 接触式 橡胶密封圈 | 15 20 22 30 | 15~40 | 10 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | +0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 5 | M4 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | ||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | |||||||||
625 | 20 25 30 | 15~50 | 15 20 25 30 | 15~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | ||||||
606 | 22 25 30 35 | 22~50 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 6 | M5 | |||||
626 | 19 | +0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | |||||||||
608 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | |||||||||
628 | 20 25 30 | 20~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | ||||||||
6900 | 25 30 40 | 20~50 | 20 25 30 40 | 20~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | |||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | ||||||||||
6200 | 30 40 45 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | |||||||||
6901 | 25 30 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | ||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | ||||||||||
6201 | 30 40 45 | 23~60 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | |||||||
6902 | 20 25 50 | 20~60 | 25 30 40 50 | 25~50 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | ||||
6002 | 30 40 50 | 25~60 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 7 | M6 | |||||
6202 | 35 40 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | |||||||||
6903 | 25 40 50 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | |||||||
6003 | 30 40 50 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | ||||||||
6203 | 35 40 50 | 25~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | ||||||||
6904 | 30 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | |||||||
6004 | 40 45 50 | 30~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 8 | M8 | ||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | ||||||||||
6005 | 35 40 60 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | ||||||||
6205 | 40 45 60 | 40~90 | 40 50 60 80 | 40~80 | 52 | +0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 10 | M10 | |||
6006 | 40 50 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | ||||||||
6206 | 45 50 60 | 40~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 |
Alterations | 追加倒角C加工 | 追加倒角C2加工 | 无轴承型 | ||
Code | KKC | KCC | NA | ||
Spec. | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 | 追加上端面倒角C2加工。 | 固定座中不组装轴承,作为附件发货。 | ||
指定方法 KKC | |||||
d | KKC | ||||
3~ 8 | 5 | ||||
10~20 | 10 | ||||
25~30 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|