轴承座组件安装方法 | 安装详解 |
![]() | 标准型轴承座组件有加工沉孔或者螺纹孔,以便能从正面或反面进行安装。 |
![]() | 引导式轴承座组件安装时通过对准安装面H7公差的加工孔,可实现精确定位。 |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 | ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ||
圆型 | 方型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
E-LBGFRLB | - | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
E-LBGFRL | E-LBGFSL | 无电解镀镍 | ||
E-LSBGFRL | - | 不锈钢 | SUS304 | - |
型式 | 指定单位1mm | d | DH7 | B | H | T | dh | D1g7 | P.C.D. | K | d1 | d2 | H1 | |||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | L | S | 容差 | 容差 | ||||||||||||
圆型 E-LBGFRLB E-LBGFRL E-LSBGFRL 方型 E-LBGFSL | 608 | ZZ 双盖式 VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 51~100 | 5~85 | 8 | 22 | +0.021 0 | 7 | 47 | 8 | 18 | 27 | -0.007 -0.028 | 37 | 36 | 8 | 4.5 | 4.1 |
628 | 51~100 | 10~80 | 24 | 8 | 50 | 20 | 30 | 40 | 37 | |||||||||
6900 | 61~120 | 5~105 | 10 | 22 | 6 | 47 | 19 | 27 | 37 | 36 | ||||||||
6000 | 61~120 | 10~100 | 26 | 8 | 52 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 42 | 39 | ||||||||
6200 | 61~120 | 15~95 | 30 | 9 | 56 | 24 | 36 | 46 | 42 | |||||||||
6901 | 61~120 | 10~100 | 12 | 24 | 6 | 50 | 21 | 30 | -0.007 -0.028 | 40 | 38 | |||||||
6001 | 61~120 | 10~100 | 28 | 8 | 54 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 44 | 40 | ||||||||
6201 | 71~140 | 15~115 | 32 | +0.025 0 | 10 | 58 | 26 | 38 | 48 | 43 | ||||||||
6902 | 71~140 | 10~115 | 15 | 28 | +0.021 0 | 7 | 59 | 10 | 25 | 35 | 47 | 45 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||
6002 | 71~140 | 15~115 | 32 | +0.025 0 | 9 | 62 | 28 | 38 | 50 | 46 | ||||||||
6202 | 71~140 | 15~115 | 35 | 11 | 66 | 29 | 42 | 54 | 49 | |||||||||
6904 | 71~140 | 15~110 | 20 | 37 | 9 | 72 | 11 | 34 | 45 | 59 | 54 | 11 | 6.6 | 6.1 | ||||
6004 | 81~160 | 20~125 | 42 | 12 | 77 | 36 | 50 | 64 | 59 | |||||||||
6204 | 81~160 | 20~125 | 47 | 14 | 81 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 62 | ||||||||
6905 | 71~140 | 20~117 | 25 | 42 | 9 | 77 | 36 | 50 | -0.009 -0.034 | 64 | 59 | |||||||
6005 | 81~160 | 20~137 | 47 | 12 | 88 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
6205 | 81~160 | 20~137 | 52 | +0.030 0 | 15 | 94 | 45 | 60 | 78 | 72 | ||||||||
6906 | 71~140 | 20~117 | 30 | 47 | +0.025 0 | 9 | 88 | 41 | 54 | 72 | 67 | |||||||
6006 | 81~160 | 20~137 | 55 | +0.030 0 | 13 | 96 | 48 | 62 | 80 | 73 | ||||||||
6206 | 121~160 | 20~137 | 62 | 16 | 104 | 55 | 70 | 88 | 79 | |||||||||
6007 | 121~160 | 20~137 | 35 | 62 | 14 | 104 | 55 | 70 | 88 | 79 |
Alterations | 不装配轴承、挡圈 | ||||||
Code | NA | ||||||
Spec. | 不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|