经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
一般位于转轴的两端,主要作用是支撑、固定转轴,使转轴及其连接件具有一定的位置关系。产品自带轴承,组装成组件出货,无需自行安装。

产品概述
产品特点
产品特点:
特点1:即便周边空间较小,亦可安装使用。
特点2:每种不同的轴承型号,可不同的安装高度。
特点3:根据需求,可追加倒角。
特点4:根据需求,固定座和轴承可分开出货。
使用案例
传感器使用案例
设备名称:皮带输送机构
特点1:轴承座组件 T型固定于底板,作为带轮、同步齿形带的连接机构案例。
特点2:本产品可在占用极小空间的情况下,完成机构的搭建。
注意事项
使用注意内容图示及参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考技术资料。
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级)
选择配合件时,请选择负公差类商品。
轴承详细参数,请参考技术资料。
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
(右图蓝色方向)
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
(右图红色方向)
注意事项
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。
挡圈尺寸请参考商品参数。
注意事项
尺寸图
尺寸图
轴承精度:GB/T 307.1 0级
 相当于JIS B 1514 0级

轴承与挡圈之间有间隙,选定时请注意
规格表
材质表
Type 材质 表面处理
轴承固定座挡圈固定座
E-LBGMWB相当于S45C弹簧钢四氧化三铁保护膜
E-LBGMW无电解镀镍
E-LBGMWS不锈钢SUS304SUS304-

规格尺寸表
型式h
选择型
dDH7 dhBHLL1L2TSd1
Type轴承型号密封圈容差
E-LBGMWB
E-LBGMW
E-LBGMWS
605ZZ
双盖式

VV
非接触式橡胶密封圈

DD
接触式橡胶密封圈
10 15 20 25514+0.018
0
105h+114030201554.5
60615 20 25 30617136h+1347352318105.5
608822+0.021
0
187h+1553412919
690020 30 401019618
600026228h+1758463423
69011224216h+1656443218
600128248h+1860483623
690225 30 40 5015257h+181915
600232+0.025
0
289h+20685440246.5
69031730+0.021
0
277h+1964523820
600335+0.025
0
3110h+2270564326
690430 40 50 602037349h+2373594524
6004423612h+25826650319
6005254741h+28967656
600635 40 50 803055+0.030
0
4813h+321048464322011
VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为605、606的轴承。
米思米不承诺轴承的品牌。
追加工
Alterations追加倒角C加工追加倒角C2加工不装配轴承·挡圈
CodeKKCKCCNA
Spec.追加上端两侧倒角C(45°)加工。追加上端面倒角C2加工。不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。
指定方法 KKC
dKKC
5~ 85
10~2010
25~3012
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴承座组件是什么?
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而简单地组装到机构上。
径向负载与轴向负载分别代表了什么意思?
沿轴中心线的垂直方向施加在轴上的负载——径向负载。
沿轴中心线的水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)。
转轴与轴承座组件装配后,轴向有明显窜动,如何解决?
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。请参考安装方法。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。
高负载的使用条件,选择哪种类型的轴承座组件比较好?
双轴承型轴承座组件适用于负载较大的使用环境,为转轴等传动类商品保持固定。
与轴承座组件配合使用的轴类零件应选择何种公差?
推荐选择米思米品牌的g6公差转轴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承座 > 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑T型 带挡圈