经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈
  • 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而方便地组装到机构上。
产品特点
产品特点:
特点1:圆形轴承座组件适合于需要高精度旋转的部位。
特点2:带挡圈型轴承座组件中挡圈可防止轴承脱落,便于安装使用。
特点3:双轴承型轴承座组件与单轴承型相比,更适用于负载较大的使用环境,为转轴等传动类商品保持固定。
特点4:双轴承型轴承座组件用于悬臂支撑时非常方便。
特点5:轴承座组件有较高的垂直度与同轴度,便于安装时精确定位。
使用方法
轴承座组件安装方法安装详解
传感器使用案例标准型轴承座组件安装时使用沉孔或者螺纹孔,以便能从正反两面进行安装。
传感器使用案例引导式轴承座组件安装时通过对准安装面H7公差的加工孔,可实现精确定位。
使用案例
使用案例
设备名称:滑动翻转机构
特点1:通过气动夹盘使保持的工件翻转搬送的机构。
特点2:把轴承座组件利用到简单的凸轮形状中,实现在滑动的同时也可翻转,变更工件的方向。
注意事项
使用注意内容图示及参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考技术资料。
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级)
选择配合件时,请选择负公差类商品。
轴承详细参数,请参考技术资料。
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
(右图蓝色方向)
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
(右图红色方向)
注意事项
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。
挡圈尺寸请参考商品参数。
注意事项
尺寸图
尺寸图
轴承精度:GB/T 307.1 0级
 相当于JIS B 1514 0级
轴承与挡圈之间有间隙,选定时请注意
对安装孔进行螺纹及沉孔加工,以便能从正反两面进行安装
规格表
材质表
Type 材质 表面处理
圆型方型简易型轴承固定座挡圈固定座
E-LBGREBE-LBGSEBE-LBGCEBS45C弹簧钢四氧化三铁保护膜
E-LBGREE-LBGSEE-LBGCE无电解镀镍
E-LBAREE-LBASEE-LBACE铝合金弹簧钢本色阳极氧化处理
E-LSBGREE-LSBGSEE-LSBGCE不锈钢SUS304不锈钢-

规格尺寸表
型式dDH7 BHWTT1dhD1g7 P.C.D.KAFM(粗牙螺纹)
(d2)
d1H1
Type轴承型号密封圈容差容差
圆型
E-LBGREB
E-LBGRE
E-LBARE
E-LSBGRE


方型
E-LBGSEB
E-LBGSE
E-LBASE
E-LSBGSE


简易型
E-LBGCEB
E-LBGCE
E-LBACE
E-LSBGCE
606ZZ
双盖式

VV
非接触式橡胶密封圈

DD
接触式橡胶密封圈
617+0.018
0
639231791321-0.007
-0.028
293229-M5(4.3)84.4
608822+0.021
0
7452919121827353635
690010226452917111927353635
6000268503421132232-0.009
-0.034
403940
690112246483117112130-0.007
-0.028
383838
6001288523621132434-0.009
-0.034
424042
690215287573719122535454545M6(5.2)9.55.4
600232+0.025
0
9604023142838484648
69031730+0.021
0
7603819122736484648
600335+0.025
0
10664426163142545054
69042037969472415344556545124M8(6.8)116.5
6004421277543018365064595632
6005254712885830184154-0.010
-0.040
72676336M10(8.5)148.6
60063055+0.030
0
1396663320486280737040
VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为606的轴承。
米思米不承诺轴承的品牌。
追加工
Alterations不装配轴承、挡圈
CodeNA
Spec.不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴承座组件是什么?
对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而简单地组装到机构上。
径向负载与轴向负载分别代表了什么意思?
沿轴中心线的垂直方向施加在轴上的负载——径向负载。
沿轴中心线的水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)。
转轴与轴承座组件装配后,轴向有明显窜动,如何解决?
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。请参考安装方法。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。
高负载的使用条件,选择哪种类型的轴承座组件比较好?
双轴承型轴承座组件适用于负载较大的使用环境,为转轴等传动类商品保持固定。
与轴承座组件配合使用的轴类零件应选择何种公差?
推荐选择米思米品牌的g6公差转轴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承座 > 经济型 轴承座组件 双轴承紧凑引导式法兰型 带挡圈