使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
Type | ①轴承 | ②主体 ③外圈固定盖板 | ④外圈固定盖板用安装螺栓 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
E-LGBGWB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LGBGW | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
型式 | 宽度T 选择 | 高度h 选择 | d | DH7 | B | b1 | H | dh | L | L1 | L2 | S | G | W | d1 | T1 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | ||||||||||||||||
E-LGBGWB E-LGBGW | 6902 | ZZ 双盖式 | 30 50 | 25 30 40 50 | 15 | 28 | +0.021 0 | 7 | 9 | h+18 | 25 | 60 | 48 | 36 | 12 | 7.5 | 34 | 6.6 | 6 |
6002 | 30 40 60 | 32 | +0.025 0 | 9 | 11 | h+20 | 28 | 64 | 52 | 40 | 38 | ||||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 7 | 9 | h+19 | 27 | 62 | 50 | 38 | 36 | ||||||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 10 | 12 | h+22 | 31 | 68 | 56 | 44 | 42 | |||||||||
6904 | 40 60 | 30 40 50 60 | 20 | 37 | 9 | 11 | h+23 | 34 | 76 | 61 | 46 | 15 | 10 | 44 | 9 | 7 | |||
6004 | 40 50 80 | 42 | 12 | 14 | h+25 | 36 | 80 | 65 | 50 | 48 | |||||||||
6005 | 50 60 80 | 35 40 50 60 | 25 | 47 | h+28 | 41 | 86 | 71 | 56 | 54 | 8 | ||||||||
6006 | 30 | 55 | +0.030 0 | 13 | 15 | h+32 | 48 | 104 | 84 | 64 | 18 | 15 | 62 | 9 | |||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|