使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 | ![]() |
Type | ①轴承 | ②固定座 ③外圈固定盖板 | ④外圈固定盖板用安装螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
E-LGBGCB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LGBGC | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
型式 | L选择 | d | DH7 | B | b1 | H | D2 | T | dh | *E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | T1 | |||
Type | 轴承型号 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||
E-LGBGCB E-LGBGC | 6902ZZ | 30 50 70 | 15 | 28 | +0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 12 | 25 | - | 45 | -0.009 -0.025 | 57 | 11 | 6.6 | 6.5 | 6 |
6002ZZ | 40 60 80* | 32 | +0.025 0 | 9 | 11 | 75 | 48 | 28 | 18 | 50 | 62 | ||||||||
6903ZZ | 40 60 80* | 17 | 30 | +0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 27 | 45 | 57 | ||||||||
6003ZZ | 40 60 80* | 35 | +0.025 0 | 10 | 12 | 75 | 48 | 31 | 50 | 62 | |||||||||
6904ZZ | 40 60 80 | 20 | 37 | 9 | 11 | 87 | 53 | 15 | 34 | - | 55 | -0.010 -0.029 | 70 | 14 | 9 | 8.5 | 7 | ||
6004ZZ | 50 70 90* | 42 | 12 | 14 | 92 | 58 | 36 | 22 | 60 | 75 | |||||||||
6005ZZ | 50 80 100* | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | 8 | ||||||||||
6006ZZ | 50 80 100* | 30 | 55 | +0.030 0 | 13 | 15 | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 100 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
6007ZZ | 70 100* | 35 | 62 | 14 | 16 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | 9 | |||||||
6008ZZ | 70 100 | 40 | 68 | 15 | 17 | 140 | 92 | 20 | 60 | - | 95 | 116 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|