使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 | ![]() |
Type | ①向心轴承 (背面组合型) | ②固定座 ④内圈固定用套环 ③标准盖板・油封用盖板・O形圈用盖板 | ⑤盖板固定用螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
E-LABGEB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LABGE | 无电解镀镍 | SUS304 | - | ||
E-LABGES | 不锈钢 | SUS304 | - | SUS304 | - |
型式 | ③盖板种类 | L | d | DH7 | B | b2 | H | D2 | T | dh | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | |||
Type | 轴承型号 | 选择 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||
E-LABGEB E-LABGE E-LABGES | 7002 | N 标准盖板 S 油封用盖板 R O形圈用盖板 | 29 | 15 | 32 | +0.025 0 | 9 | 20 | 75 | 48 | 12 | 28 | 50 | -0.009 -0.025 | 62 | 11 | 6.6 | 6.5 |
7003 | 31 | 17 | 35 | 10 | 22 | 31 | ||||||||||||
7004 | 36 | 20 | 42 | 12 | 26 | 92 | 58 | 15 | 36 | 60 | -0.010 -0.029 | 75 | 14 | 9 | 8.5 | |||
7005 | 38 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | ||||||||||
7006 | 40 | 30 | 55 | +0.030 0 | 13 | 28 | 120 | 78 | 18 | 48 | 80 | 98 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
7007 | 43 | 35 | 62 | 14 | 30 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | |||||||
7008 | 46 | 40 | 68 | 15 | 32 | 140 | 92 | 20 | 60 | 95 | 116 | |||||||
7009 | 48 | 45 | 75 | 16 | 34 | 145 | 98 | 69 | 100 | 122 | ||||||||
7010 | 50 | 50 | 80 | 147 | 101 | 74 | 105 | 124 |
No. | ③盖板部详情 | ⑤盖板 | ④固定用轴环详情 | ||||||||||||||||||||
D | D2 | dh | T1 | T2 | p.c.d. | d3 | d4 | t2 | N 标准盖板 | S 油封用盖板 | R O形圈用盖板 | 固定用螺栓 | 外径 | 内径 | 厚度 | ||||||||
d5 | S1 | S2 | St | 附件 | Ra | Rb | Rt | r | 附件 | ||||||||||||||
油封 | O形圈 | ||||||||||||||||||||||
7002 | 32 | 48 | 28 | 6 | 8 | 40 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 32 | 22 | 5 | G20325 | 24 | 20 | 3.2 | 0.4 | P20 | M3-8 | 20 | 15 | 8.5 |
7003 | 35 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||||
7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 9 | 48 | 8 | 4.5 | 4.1 | 26 | 35 | 27 | 6 | D25356 | 31 | 25 | 4.7 | 0.7 | P25 | M4-10 | 25 | 20 | 9.5 |
7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 10 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | D30407 | 36 | 30 | P30 | 30 | 25 | 10.5 | ||||||
7006 | 55 | 78 | 48 | 64 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 41 | 50 | 42 | 6.5 | D40506.5 | 41 | 35 | P35 | M5-12 | 40 | 30 | |||||
7007 | 62 | 84 | 55 | 9 | 11 | 72 | 46 | 60 | 47 | 9 | D45609 | 46 | 40 | P40 | 45 | 35 | 11.5 | ||||||
7008 | 68 | 92 | 60 | 78 | 11 | 6.6 | 6.1 | 51 | 65 | 52 | D50659 | 51 | 45 | P45 | M6-12 | 50 | 40 | ||||||
7009 | 75 | 98 | 69 | 85 | 56 | 70 | 57 | D55709 | 56 | 50 | P50 | 55 | 45 | ||||||||||
7010 | 80 | 101 | 74 | 11 | 13 | 88 | 61 | 75 | 62 | D60759 | 70 | 60 | 7.5 | 0.8 | P60 | M6-15 | 60 | 50 | 13.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|