轴承座组件安装方法 | 安装详解 |
![]() | 标准型轴承座组件安装时使用沉孔或者螺纹孔,以便能从正反两面进行安装。 |
![]() | 引导式轴承座组件安装时通过对准安装面H7公差的加工孔,可实现精确定位。 |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 | ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
轴承 | 固定座 | 固定座 | 止动螺丝 | |
E-LBGCTB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 2个 |
E-LBGCT | 无电解镀镍 | SUS304 2个 |
型式 | DH7 | B | H | W | T | dz | D1 | D2 | D3g7 | T1 | B1 | A | F | M (d2) | d1 | H1 | 使用轴承 | |||
Type | d | 容差 | 容差 | |||||||||||||||||
E-LBGCTB E-LBGCT | 7 | 19 | +0.021 0 | 23 | 54 | 38 | 22 | 10 | 25 | 27 | 24 | -0.007 -0.028 | 14 | 15.5 | 41 | - | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | NKXZ 7 |
9 | 21 | 56 | 40 | 12 | 27 | 29 | 26 | 43 | NKXZ 9 | |||||||||||
12 | 24 | 60 | 15 | 29 | 31 | 30 | 46 | NKXZ12 | ||||||||||||
14 | 26 | 25 | 66 | 44 | 24 | 17 | 31 | 33 | 34 | -0.009 -0.034 | 16 | 17 | 52 | NKXZ14 | ||||||
17 | 30 | 30 | 77 | 54 | 29 | 20 | 36 | 38 | 36 | 20 | 20.5 | 50 | 32 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | NKXZ17 | |||
20 | 37 | +0.025 0 | 88 | 58 | 25 | 43 | 45 | 45 | 19 | 59 | 36 | NKXZ20 | ||||||||
25 | 42 | 94 | 64 | 30 | 48 | 50 | 50 | 64 | 39 | NKXZ25 | ||||||||||
30 | 47 | 96 | 66 | 35 | 53 | 55 | 54 | -0.010 -0.040 | 18 | 21 | 66 | 40 | NKXZ30 | |||||||
35 | 52 | +0.030 0 | 32 | 104 | 74 | 31 | 40 | 61 | 63 | 60 | 19 | 22 | 71 | 44 | NKXZ35 | |||||
40 | 58 | 114 | 82 | 45 | 66.5 | 68.5 | 70 | 18 | 76 | 54 | NKXZ40 | |||||||||
50 | 72 | 40 | 134 | 96 | 39 | 60 | 86.5 | 87.5 | 84 | 23 | 23 | 96 | 56 | M12 (10.5) | 17.5 | 11.2 | NKXZ50 |
Alterations | 不装配轴承、挡圈 | ||||||
Code | NA | ||||||
Spec. | 不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|