经济型 直齿轮 压力角20°模数3.0
商品
评价
详情
  • 经济型 直齿轮 压力角20°模数3.0
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 直齿轮 压力角20°模数3.0

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
齿轮是在传动轮的周围加上齿形的产品。齿轮传送机构广泛用于旋转运动的动力,旋转速度以及旋转方向的传动。
产品特点
特点1:直齿轮可以拥有较大的传动动力,同时瞬时传动比稳定,适用于高扭矩传动和传送
特点2:直齿轮中心距固定,使用寿命长,适用于结构紧凑,高可靠性的机构
特点3:米思米品牌经济型直齿轮产品拥有高精度齿形,精度GB/T 10095-2008 8级;轴孔直径公差为H7公差。
特点4:齿轮机构的特征
 
优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计
缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
使用方法
■直齿轮的用途
传动种类说明传动简易图代表性传动方式代表性传动的配对种类
平行传动啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力米思米齿轮与齿轮配合简易图齿轮与齿轮代表性传动方式直齿轮+直齿轮
斜齿轮+斜齿轮
人字齿轮+人字齿轮
直齿轮+内齿轮
斜齿轮+斜齿内齿轮
直线传动旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力齿轮与齿条配合简易图齿轮与齿条代表性传动方式直齿轮+直齿齿条
斜齿轮+斜齿齿条
使用案例
米思米直齿轮使用案例■机构名称
倍速倍行程机构

■机构功能
1.气缸伸出后,直齿轮在固定齿条的上方旋转并伸出。
使其旋转后,移动侧的齿条伸出。

■直齿轮的作用
1.通过固定齿条和移动齿条夹住小齿轮后,可获得气缸行程+固定齿条上的齿轮旋转圆周部分的行程,最后使气缸行程的移动距离加倍。

了解详情,请点击倍速倍行程机构
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。
 请参考表面处理和防锈方法
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定。
相关文件
相关产品
经济型 直齿轮 模数1.0 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° 高频淬火齿条 轮齿研磨型
米思米经济型直齿轮模数1.0 米思米齿轮宽度轮毂尺寸指定型 米思米高频淬火齿条轮齿研磨型
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 代表型号:RGEAH1.0-500-A
优点:氮化处理,高性价比 优点:尺寸自由指定 优点:齿面高硬度,长度可接续

尺寸图
米思米直齿轮压力角20°模数3.0的尺寸规格图
A形不可进行轴孔螺纹加工
直齿轮 压力角20°模数3.0 尺寸图
请点击键槽的详细尺寸
键槽与齿的位置关系并非固定。
轴孔规格为圆孔是不带螺纹孔。
规格表
材质规格
Type 材质 表面处理 附件
圆孔键槽孔
键槽孔+螺纹孔
E-GEAHBE-GEAKB相当于S45C-固定螺丝
(SCM435・四氧化三铁保护膜)
E-GEAHBBE-GEAKBB四氧化三铁保护膜
E-GEAHSE-GEAKSSUS304-固定螺丝(相当于SUS304)
齿轮精度GB/T 10095-2008 8级。
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。请参考表面处理和防锈方法

规格表
型式齿
厚度
B
齿


轴孔直径PH7
指定单位1mm
d 基准圆直径D 齿顶圆
直径
G 齿根圆
直径
HLℓ1ℓ2M
(粗牙螺纹)
*1容许传递力(N·m)
弯曲强度
Type
圆孔键槽孔(A形)
键槽孔+
螺纹孔(B形)
S45CSUS304
(可选择的齿轮形状)

圆孔
(A形·B形)
E-GEAHB
E-GEAHBB
E-GEAHS


键槽孔
(A形)
键槽孔+螺纹孔
(B形)
E-GEAKB
E-GEAKBB
E-GEAKS
3.01230A





B
8~178N·10N~12N364228.52748189M566.6638.04
148~228N·10N~16N424834.53286.3349.27
158~248N·10N~19N455137.53596.755.18
168~288N·10N~23N485440.540107.161.12
188~328N·10N~27N546046.544M6128.573.33
198~338N·10N~28N576349.545139.2879.48
208~388N·10N~33N606652.550150.4985.88
228~428N·10N~36N667258.554173.0298.74
248~468N·10N~39N727864.558195.6111.62
258~488N·10N~40N758167.560207.33118.31
2610~5310N~44N788470.565219.36125.18
2810~5810N~47N849076.570243.41138.9
3010~6010N~50N909682.575266.4152.02
329610288.5288.88164.85
3412~6312N~50N10210894.580315.62180.11
3510511197.5327.41186.84
36108114100.5337.93192.84
4012~65120126112.585386.49220.55
4220~6520N~50N126132118.5411.47234.81
45135141127.5449.84256.7
4825~6825N~50N144150136.5487.2278.02
50150156142.5511.77292.04
选购键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请将P尺寸指定为10K,详情请参考键槽规格
1表中的容许传递力是在普通条件下算出的参考值。具体请参考齿轮传动动力计算
如需定制其他规格,请咨询本公司。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是背隙?
一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当的背隙是必要的。
齿轮没有背隙是否可以?
为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。
如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。
另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。
如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿轮用顶丝固定轴的情况下能传动多少扭力
顶丝固定轴属于简单的固定方法,实际使用时请尽量使用键与衬套(摩擦连接部品)等并用。
齿的弯曲强度及齿面强度有什么区别?
齿轮的强度一般有齿的弯曲强度及齿面强度这两种。
齿的弯曲强度:齿轮在咬合时所能承受最大的弯曲应力。
齿面强度:齿轮在咬合时所能承受最大的接触应力。
是否可以用固体润滑油?
齿轮润滑一般是油浴式的,但是在代速轻负荷或与齿条,副齿轮在开放式的环境中使用时使用固体润滑油的情况较多。
便是需要使用合适的固体润滑油,并且要经常维护。
涡轮及伞齿,在咬合运动时容易发热,所以要选择冷却效果好的固体润滑油。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 直齿轮/斜齿轮 > 经济型 直齿轮 压力角20°模数3.0