冲压型 带折弯立式座外球面轴承 | 冲压型 带立式座外球面球轴承 | 冲压型 带冲压圆形座外球面轴承 | 冲压型 带冲压三角形座外球面轴承 | 冲压型 带菱形座外球面球轴承 |
![]() E-SBPFLZ | ![]() E-SBPP/E-SS-SBPP | ![]() E-SBPF/E-SS-SBPF/E-SBPFG | ![]() E-SBPFT/E-SS-SBPFT | ![]() E-SBPFL/E-SS-SBPFL |
Type | ![]() | ![]() | |||
①固定座 | ②轴承 | ③橡胶密封圈 | ④止动螺丝 | ①固定座 | |
E-SBPFL | SPHC | GCr15 | 丁腈橡胶(NBR) | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
E-SS-SBPFL | SUS304 | SUS420 | 不锈钢 | - |
型式 | 公称型号 | D | L | H | A | J | N | A1 | D1 | B | S | 安装螺栓 公称型号 | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | |||
Type | 规格 | SPHC | SUS304 | Cr(动) | Cor(静) | |||||||||||||
E-SBPFL E-SS-SBPFL | 201 | SBPFL201 | SS-SBPFL201 | 12 | 59 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 46 | 22 | 6 | M6 | 9550 | 4780 | M5x0.8 | 160 |
202 | SBPFL202 | SS-SBPFL202 | 15 | |||||||||||||||
203 | SBPFL203 | SS-SBPFL203 | 17 | |||||||||||||||
204 | SBPFL204 | SS-SBPFL204 | 20 | 67 | 90 | 16 | 71.5 | 9 | 53 | 25 | 7 | M8 | 12820 | 6650 | M6x1 | 220 | ||
205 | SBPFL205 | SS-SBPFL205 | 25 | 71 | 95 | 18 | 76 | 58 | 27 | 7.5 | 14030 | 8050 | 260 | |||||
206 | SBPFL206 | SS-SBPFL206 | 30 | 84 | 113 | 90.5 | 11 | 5 | 69 | 30 | 8 | M10 | 19470 | 11430 | 420 | |||
207 | SBPFL207 | SS-SBPFL207 | 35 | 94 | 122 | 20 | 100 | 79 | 32 | 8.5 | 25690 | 15550 | M8x1 | 550 | ||||
208 | SBPFL208 | SS-SBPFL208 | 40 | 106 | 148 | 23 | 119 | 13.5 | 7 | 89 | 34 | 9 | M12 | 29510 | 18140 | 790 | ||
209 | SBPFL209 | - | 45 | 116 | 150 | 120.5 | 94 | 36 | 9.5 | 31850 | 20800 | 900 | ||||||
210 | SBPFL210 | 50 | 125 | 157 | 25 | 127 | 8 | 100 | 38 | 10 | 34990 | 23700 | M10x1.25 | 1160 | ||||
211 | SBPFL211 | 55 | 135 | 168 | 26 | 138 | 110 | 40 | 10.5 | 43340 | 29390 | 1400 | ||||||
212 | SBPFL212 | 60 | 145 | 177 | 28 | 148 | 130 | 42 | 11 | 47680 | 33430 | 2030 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|