经济型 带座轴承 冲压型 带立式座外球面轴承
商品
评价
详情
  • 经济型 带座轴承 冲压型 带立式座外球面轴承
  • 经济型 带座轴承 冲压型 带立式座外球面轴承
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 带座轴承 冲压型 带立式座外球面轴承

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 带座轴承 冲压型 带立式座外球面轴承
带座外球面轴承(以下称轴承组件)是润滑脂密封型深沟球轴承和各种形状的轴承座组合而成的组件产品。轴承组件可以通过几个螺栓直接安装到机械·装置的主体上,具有调心功能,能够进行润滑脂的补充等,是一种安装·使用都非常简便的产品。同时底座采用冲压钢板结构,具有很高的性价比。 
产品特点
产品特点:
1、具有调心功能
2、能够进行润滑脂的补充(从轴承外圈注油孔)
3、结构简单,安装简便
使用方法
安装步骤
1、将轴承穿在轴上,移动到规定的位置。
2、使用螺栓将轴承座壳体固定到机器上。
3、完成轴的定位后,紧固止动螺丝将轴固定到位。
相关产品
注意事项
轴承的寿命
轴承组件安装在机械·装置中运转时,即使在适合的条件下,经过一定的时间后有时也会发生轴承组件的振动和噪音增大、烧伤等现象。由于此类原因而造成轴承组件不能继续使用所经过的时间称为轴承组件的寿命。
轴承组件的寿命包括由于轴承材料的疲劳而不能继续使用(疲劳寿命)和由于润滑脂劣化润滑不良而不能继续使用2种。可以分别作为轴承的额定寿命和润滑脂寿命求得。
轴承组件的寿命由轴承的额定寿命和润滑脂寿命中短的一方决定。通过适当的给油能够将润滑脂寿命延长到轴承的额定寿命。带座轴承在无给油方式下使用时,其寿命为轴承的额定寿命和润滑脂寿命中短的一方的值。
但是,将轴承组件安装在机械·装置中运转时,有时也会发生由于轴承的额定寿命或润滑脂寿命以外的原因(磨损·压痕·断裂·烧伤等),这些可以通过充分考虑轴承组件的选择·使用·安装·润滑等加以避免。

寿命的计算
轴承的基本额定动负荷,当量动负荷和基本额定寿命的关系,轴承组件在一定的转速下使用时,用时间来表示寿命更为便利,一般经常被使用。

尺寸图
尺寸图
精度:JIS B 1558
 JIS B 1514
 JIS B 1559
 (GB/T 7809-1995)
使用温度:-15~+100℃
交货时,轴承和钢板并未连成一体,安装时请组合使用
两颗止动螺丝的安装夹角为120°
规格表
材质表
Type 材质 表面处理
①固定座②轴承③橡胶密封圈④止动螺丝①固定座
E-SBPPSPHCGCr15丁腈橡胶(NBR)S45C铬酸盐光泽处理
E-SS-SBPPSUS304SUS420不锈钢-

规格尺寸表
型式公称型号DLHAJNH1H2BS安装螺栓
公称型号
轴承 基本额定负载(N)止动螺丝重量
(g)
Type规格SPHCSUS304Cr(动)Cor(静)
E-SS-SBPP201 SS-SBPP201128622.225689.52.443.3226M895504780M5x0.8140
202 SS-SBPP20215130
203 SS-SBPP20317130
E-SBPP


E-SS-SBPP
201SBPP201 128622.225689.5343.622695504780M5x0.8150
202SBPP202 15140
203SBPP203 17140
204SBPP204SS-SBPP204209825.42976350.4257128206650M6x1200
205SBPP205SS-SBPP2052510828.6318611.5456.6277.5M10140308050290
206SBPP206SS-SBPP2063011733.3389566.33081947011430420
207SBPP207SS-SBPP2073512939.742.5106578.2328.52569015550M8x1615
208SBPP208SS-SBPP2084014843.743.51201286.23492951018140760
209SBPP209-4515646.845.512813692.3369.5M123185020800910
关于此商品的常见问题 (FAQ)
维护保养的方法
(1)外观:底座形变、橡胶圈老化破损
(2)轴承内圈的止动螺钉或轴承座安装螺栓的松动
(3)振动、噪音的状态
(4)温度范围
(5)润滑脂的补充间隔时间、补充量的确认
润滑脂的补充
轴承组件润滑脂的补充用安装在轴承座上的润滑脂注油嘴或轴承外圈注油孔用润滑脂枪进行,补充间隔一般在6个月一次
使用温度范围
轴承组件的使用温度取决于轴承使用的润滑脂的种类、密封圈的橡胶材料、轴承的内部间隙。对轴的传导热高或轴的中空孔通过高温蒸气时,轴承的内圈与外圈的温差变大,使轴承的内部游隙减小,存在轴承早期破损的危险。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 外球面带座轴承 > 立式座 > 经济型 带座轴承 冲压型 带立式座外球面轴承