采用非接触式检测方式可以检测金属、塑料、液体等不同物质。IP67保护构造,灵敏度调节电位器可以方便的调节检测距离
产品概述
电容式传感器不仅能够检测各类金属工件,其静电原理使得其更适合检测各类非金属,隔物检测以及各种容器内目标物的检测;能够对塑料、木材、液体、纸张等非金属物体进行可靠检测,亦可通过非金属管壁检测容器内的不同物质;电磁、水雾、灰尘、油污等对其正常运作几乎没有影响,产品抗干扰能力突出;此外,电位器可进行灵敏度调节,产品尺寸多样能够满足客户多样化的产品需求,产品的应用也更为广泛。它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
产品特点
种类齐全产品种类丰富,适用于各种限位控制,计数控制等方面
品质保障IC控制,测试精度高,寿命更长
安装简便适用于高脉冲,高旋转的场合
保护等级IP67构造,具有一定的耐油,防水的功能
保护回路浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护
直流3线式NPN输出ZD:电涌吸收齐纳二极管
Tr:NPN输出晶体管
D:电源逆接保护用二极管
直流3线式PNP输出ZD:电涌吸收齐纳二极管
Tr:PNP输出晶体管
D:电源逆接保护用二极管
标准测试设备,品质有保证 使用方法
屏蔽型 | 非屏蔽型 |
| |
屏蔽型的集中在传感器的前部 | 非屏蔽型可以使出检测距离加大,但由于没有物体保护容易受到周围工件的影响 安装时需要进行注意 |
安装方式 | |
单倍屏蔽型 | 单倍非屏蔽型 |
| |
为使信号不受到的干扰,传感器表面至被检测物体的距离≥3Sn(Sn传感器感应距离),邻近的两个接近传感器的距离≥D(D为传感器直径) | 感应周围没有保护,感应面距离安装面须保证Y的距离 感应表面距离被检测物的距离≥3Sn,邻近的两个接近传感器的距离≥2D(D为传感器直径) |
相对的安装方式 | |
|
相对安装的传感器,两个感应面之间的最小距离必须≥6Sn |
使用案例
液位检测