采用非接触式检测方式可以检测金属、塑料、液体等不同物质。IP67保护构造,灵敏度调节电位器可以方便的调节检测距离
产品概述
市场品大部分使用的是铝电容应用频率在:1Hz~5KHz,实际检测的频率远低于50Hz,无法达到高速检测的要求
经济型钽电容式高速接近传感器使用钽电容(MnO
2),其应用频率范围:1Hz~1GHz,实际工件的最大检测频率120Hz的高速检测要求
使用钽电容的优点:
1.高频响应:钽电容器的高频响应通常非常好。 他们能够处理高于100Hz的频率。
2.高稳定性:钽电容器可以在宽泛的温度范围内保持非常好的稳定性。 不会随着环境环境温度的变化而变化。
3.长寿命,精度高:钽电容器的寿命非常长。 常规的钽电容器寿命通常为10年以上。
4.高电容密度:钽电容拥有高密度的特性,可以使用非常小的电容器来存储大量的电荷。
缺点:
钽电容相对铝电解电容,容量较小、价格也比较贵。
图1.钽电容结构
图2铝电容与钽电容在100μF的阻抗
产品特点
种类齐全产品种类丰富,适用于各种限位控制,计数控制等方面
品质保障IC控制,测试精度高,寿命更长
安装简便适用于高脉冲,高旋转的场合
保护等级IP67构造,具有一定的耐油,防水的功能
保护回路浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护
直流3线式NPN输出ZD:电涌吸收齐纳二极管
Tr:NPN输出晶体管
D:电源逆接保护用二极管
直流3线式PNP输出ZD:电涌吸收齐纳二极管
Tr:PNP输出晶体管
D:电源逆接保护用二极管
标准测试设备,品质有保证 使用方法
屏蔽型 | 非屏蔽型 |
| |
屏蔽型的集中在传感器的前部 | 非屏蔽型可以使出检测距离加大,但由于没有物体保护容易受到周围工件的影响 安装时需要进行注意 |
安装方式 | |
单倍屏蔽型 | 单倍非屏蔽型 |
| |
为使信号不受到的干扰,传感器表面至被检测物体的距离≥3Sn(Sn传感器感应距离),邻近的两个接近传感器的距离≥D(D为传感器直径) | 感应周围没有保护,感应面距离安装面须保证Y的距离 感应表面距离被检测物的距离≥3Sn,邻近的两个接近传感器的距离≥2D(D为传感器直径) |
相对的安装方式 | |
|
相对安装的传感器,两个感应面之间的最小距离必须≥6Sn |
使用案例
液位检测