经济型 圆柱锁 特殊型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 圆柱锁 特殊型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型 圆柱锁 特殊型
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上
产品特点
米思米经济型 圆柱锁 特殊型,具有超高性价比,质量可靠。
米思米经济型 圆柱锁 特殊型,快速开启,安装方便快捷。
尺寸图
规格表
TYPE
止口高度
(H)
锁芯
材质
表面处理
参考单重
(g)
基座
锁芯
锁舌
基座
锁芯
锁舌
E-LXAS81
22
十字锁芯
ZDC
黄铜
碳钢
电镀亮铬
车面
镀锌
76
17
71
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型 圆柱锁 特殊型 可以适用于任意厚度的柜门吗?
不可以,仅能适用于对应止口高度的柜门上,请在核对好规格后再选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣手柄/锁/钥匙/锁
>
嵌入型
>
经济型 圆柱锁 特殊型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739709045387
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739709045387