经济型 传感器用B型导轨
商品
评价
详情
  • 经济型 传感器用B型导轨
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 传感器用B型导轨

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
传感器用B型导轨,L长度可以从50mm~2000mm之间进行指定。
性价比高,质量可靠,端面部未进行阳极氧化处理
产品特点
为传感器用导轨,槽口宽度适合,目前有M3个规格
尺寸图
单位(mm)

传感器
规格概述
 材质:6063-T5
 表面处理:本色阳极氧化处理

规格表
型式LABCDEde
TypeM指定单位1mm
(B形)E-SENB350~20003.45.73961.52

规格表
 材质:6063-T5
 表面处理:本色阳极氧化处理

规格表
型式LABCDEde
TypeM指定单位1mm
(B形)E-SENB350~20003.45.73961.52
尺寸图
单位(mm)

传感器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
B型传感器用导轨适合槽宽有集中类型?
有1种类型:M3
铝合金材料主要有哪些,各自的特点是什么?
A2011,铝铜类合金,快削合金,加工性优越,但耐腐蚀性强。
A2017,铝铜类合金,强度高,加工性良好,硬铝。
A5052,铝锰类合金,中等强度,最具代表性的铝合金,有很高的抗疲劳强度,耐海水性也很优越。
A5056,铝锰类合金,耐海水性优越,经切削加工后的表面处理良好。
A6061,铝锰硅类合金,热处理型的耐腐蚀合金,经T6处理后,具有很强的耐腐蚀性。
A6063,铝锰硅类合金,比挤压用A6061的强度低,但挤压性优越,可形成各种复杂的截面形状,耐腐蚀性、表面处理性优越。
A7075,铝锌锰类合金,铝合金中强度最高的合金之一,但耐腐蚀性差,为超硬铝合金。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器滑轨/DIN滑轨 > 经济型 传感器用B型导轨