Type | 球头 | 销1 | 销2 | 弹簧 | 旋钮 | 按钮 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
C-BLP | SUS440C | HRC55~ | SUS304 | - | SUS303 | - | SUS304 | - | 尼龙 (黑色・ 橙色) | SUS303 | - |
型式 | ![]() | D | D1 | B1 | ℓ1 | ℓ2 | 配套孔 建议尺寸 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
C-BLP | 5 | 20 | 30 | 38 | 16 | 5.5 | 7 | 31.5 | 5 | +0.07 0 | |||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 7 | 6 | +0.07 0 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 9.5 | 8 | 8 | +0.09 0 | |||||||
10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 43 | 23 | 12 | 9 | 36 | 10 | +0.09 0 | |||||
12 | 40 | 50 | 60 | 80 | 14.5 | 10 | 12 | +0.11 0 | |||||||||
16 | 80 | 100 | 19 | 14 | 16 | +0.11 0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|