Alterations | 变更动子数量(2个) | 变更动子数量(3个) | 变更动子数量(4个) |
Code | B2 | B3 | B4 |
■ 安全注意事项
本产品多为重物。搬运时,请根据本体重量,由2人以上或使用搬运工具进行搬运,否则可能会造成受伤或产品破损。
1) 请勿掉落或敲击本产品。
2) 请勿擅自拆卸本产品,否则可能会进入异物或导致精度下降。此外,还可能会造成驱动器带电,发生触电事故。
3) 定子为强力磁铁,请勿将磁性体(尤其是金属类)靠近磁铁,否则手指等可能会因磁铁的吸引力夹在磁铁和金属片之间受伤。
4) 使用心脏起搏器的人员绝对不可靠近磁铁。
5) 接通电源后绝对不可接触直线电机模组的动作部。此外,产品正在动作或处于可动作状态时请勿进入直线电机模组的动作范围内。
■ 其他注意事项
1) 直线电机模组的可搬送重量受安装方向(水平or墙面)、速度、加减速度的影响而变化。
2) 本产品绝对不可用于垂直或者有坡度的场合使用,请确保安装基面的平面度在±0.01mm/300mm的范围内,否则会影响使用。
3) 本产品出厂前在导轨内已注入润滑脂,但请以收到货后每3个月或者行走距离每500km为标准,注入新的润滑脂,否则会影响产品寿命。
4) 本产品标配磁力式编码器,请务必远离有磁性的物体(螺丝刀等),否则会影响使用。
5) 本产品不保证运行时的噪音值。
6) 使用驱动器时,请务必先阅读驱动器厂家的使用说明书,避免误操作导致损坏。
7) 本产品的机械部分由于是机加工品,故外观会存在刀纹及色差,在不影响使用和主要功能的前提下,若产品有少许划痕或颜色变化属于正常现象。
8) 因为产品在不断改进,非关键部位(不影响使用为前提)的外观、规格等有可能会不经预告而发生变更。
主要零件 | 模组底座 | 滑台 | 盖板 | 嵌入式导轨 | |
行程Y≤900 | 行程Y≥960 | ||||
材质 | 铝合金 | 不锈钢(铁氟龙黑色胶布包边) | 不锈钢 | ||
表面处理 | 白色阳极氧化 | - | - |
名称 | 数量 | 输出模式 | 线缆长度 |
光电传感器 | 3 | NPN | 2m |
Type | - | 行程Y | - | 驱动器 | - | 延长线长度 | ||
E-RAM12-M | - | 600 | - | N | - | N |
Type | 行程Y (指定单位60mm) | 驱动器 | 延长线 长度 | 最大可搬送重量 | 持续 推力(N) | 峰值 推力(N) | 额定 速度(m/s) | 最高 速度(m/s) | 最大 加减速(G) | 重复※ 定位 精度(μm) | 动子 数量(个) | 直线度 (mm/ 300mm) | |||||||||||||
水平安装(kg) | 墙面 安装(kg) | ||||||||||||||||||||||||
E-RAM12-M | 60~3720 | (客户自配) N (要驱动器)
| (客户自配) N (要延长线) 1米…C1 3米…C3 5米…C5 | 50 | 30 | 203 | 812 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | ±5 | 1 | ±0.01 |
行程Y(mm) | |||||||||||||||||||||
60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
P | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
L(mm) | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1236 | 1296 | 1356 | 1416 | 1476 | 1536 |
行程Y(mm) | |||||||||||||||||||||
1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 | 2400 | 2460 | 2520 | |
N | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 |
P | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
L(mm) | 1596 | 1656 | 1716 | 1776 | 1836 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 | 2196 | 2256 | 2316 | 2376 | 2436 | 2496 | 2556 | 2616 | 2676 | 2736 | 2796 |
行程Y(mm) | ||||||||||||||||||||
2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940 | 3000 | 3060 | 3120 | 3180 | 3240 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 | 3600 | 3660 | 3720 | |
N | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 |
P | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
L(mm) | 2856 | 2916 | 2976 | 3036 | 3096 | 3156 | 3216 | 3276 | 3336 | 3396 | 3456 | 3516 | 3576 | 3636 | 3696 | 3756 | 3816 | 3876 | 3936 | 3996 |
Type | - | 行程Y | - | 驱动器 | - | 延长线长度 | - | (B2·B3·B4) | ||
E-RAM12-M | - | 600 | - | N | - | N | - | B2 |
Alterations | 变更动子数量(2个) | 变更动子数量(3个) | 变更动子数量(4个) | ||||||
Code | B2 | B3 | B4 | ||||||
Spec. | 变更为2个动子
若指定(要驱动器)时,指定的驱动器数量同时变更为2 若指定(要延长线)时,指定的延长线数量同时变更为2 | 变更为3个动子
若指定(要驱动器)时,指定的驱动器数量同时变更为3 若指定(要延长线)时,指定的延长线数量同时变更为3 | 变更为4个动子
若指定(要驱动器)时,指定的驱动器数量同时变更为4 若指定(要延长线)时,指定的延长线数量同时变更为4 |
Code | MA30 | ME30 | DA30 | DE30 | PA25 | PE25 | |
品牌 | 米思米 | 高创 | 松下 | ||||
厂家型号 | E-RMA30 | E-RME30 | CDHD-0032AAP1 | CDHD-0032AEC2 | MBDLN25SL | MBDLN25BL | |
输入电压 | 单相 AC220 ±10% 50/60Hz | ||||||
输入电流 | 额定电流2.8A; 最大电流9A | 额定电流3A; 最大电流9A | 额定电流2.4A; 最大电流7.3A | ||||
重量(kg) | 1 | 0.75 | 1 | ||||
脉冲输入(单端or差分) | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |
EtherCAT | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | |
一键自整定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
龙门双驱同步※1 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
位置比较/飞拍 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
STO※2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
MA30 | ME30 |
DA30/DE30 | PA25/PE25 |
模组侧 | 米思米驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 3 | |
A- | 8 | A- | 4 | |
B+ | 3 | B+ | 5 | |
B- | 7 | B- | 6 | |
Z+ | 2 | Z+ | 7 | |
Z- | 6 | Z- | 8 | |
5V | 5 | 5V | 1 | |
GND | 9 | GND | 2 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
模组侧 | 高创驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 1 | |
A- | 8 | A- | 14 | |
B+ | 3 | B+ | 2 | |
B- | 7 | B- | 15 | |
Z+ | 2 | Z+ | 3 | |
Z- | 6 | Z- | 16 | |
5V | 5 | 5V | 13 | |
GND | 9 | GND | 24 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
模组侧 | 松下驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 5 | |
A- | 8 | A- | 6 | |
B+ | 3 | B+ | 7 | |
B- | 7 | B- | 8 | |
Z+ | 2 | Z+ | 9 | |
Z- | 6 | Z- | 10 | |
5V | 5 | 5V | 1 | |
GND | 9 | GND | 2 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
项目 | 单位 | 数值 |
持续推力 | N | 203 |
峰值推力 | N | 812 |
电机常数@Tmax | N/(W1/2) | 12.2 |
最大持续耗散功率 | W | 149.3 |
持续电流 | A | 2.5 |
峰值电流 | A | 10 |
力常数 | N/A | 81.2 |
反向电动势 | Vpeak/(m/s) | 66.3 |
相间阻抗@25° | ohms | 11.6 |
相间电感 | mH | 46 |
电气时间常数 | ms | 4.2 |
最大端电压 | VDC | 460 |
最大绕组温度 | ℃ | 120 |
线圈重量 | kg | 1.8 |
电周期长度 | mm | 20 |
输出动作 | 导线颜色 | 输出动作 |
输出1 | 黑色 | 遮光时ON |
输出2 | 白色 | 入光时ON |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|