经济型 定位销 偏心型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销  偏心型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 偏心型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,偏心型的定位销适用于安装部与定位部孔位置不同状况,安装方便。
产品特点
特长:安装部与定位部的孔位置不同时使用的定位销。
1,可进行简单的偏心调整;
2,可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);不锈钢(奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢),
3,含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
尺寸图
尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理 硬度
标准型
E-JPEA合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRC
E-GJPEA合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度 50~55HRC/镀层硬度 750HV~
E-CJPEA马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRC
E-SJPEA奥氏体不锈钢--
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据此处的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击详情
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
使用案例
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
应用行业 应用行业 应用行业
汽车 机器人 医疗
应用行业 应用行业 应用行业
相关产品
经济型 定位销 大头台阶/球面型 定位销用衬套 肩型 经济型 定位销 直锥型
相关产品 相关产品 相关产品
代表型号:C-JPQB3-4 代表型号:JBH6-8 代表型号:CUM6-10
尺寸图
尺寸图
规格表
型式d1d2TH适用螺栓e(A)
TypeD
标准型
E-JPEA
E-GJPEA
E-SJPEA
E-CJPEA
103.56.564M312.75
124.5885M41.23.2
165.59.5106M525.25
206.511127M62.57
25914169M83.59
321117.52011M10512.25
4014202413M12717
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
标准型
E-JPEA合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRC
E-GJPEA合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度 50~55HRC/镀层硬度 750HV~
E-CJPEA马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRC
E-SJPEA奥氏体不锈钢--
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢系材质的产品。