经济型 定位销 大头平头型 标准型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 大头平头型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 大头平头型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中大头平头型适用于对侧无空间或配对材料较薄的场合。
产品特点
前端形状可选择定位销使用概略 Locating Pins特点1: 可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);不锈钢(奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢),适用各种工件定位。
特点2: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点3: 安装部公差包含:m7、p7。定位部公差包含:h7。
尺寸图
米思米定位销大头平头型规格尺寸图 Large Head Flat
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
奥氏体不锈钢可能经研磨或无中心孔。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
TypeD公差TypeD公差TypeD公差
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPDA(m7)


DPA(p7)
E-JPDC(m7)


DPC(p7)
E-FPDC(m7)


DPC(p7)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPE-GJPE-GFP
合金工具钢或轴承钢--E-BJPE-BJPE-BFP
奥氏体不锈钢--E-SJPE-SJPE-SFP
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~E-HJPE-HJPE-HFP
马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRCE-CJPE-CJPE-CFP
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈能力盐雾试验
使用案例
定位销使用方法案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
带肩型夹具衬套 Jig Bushing 夹具衬套直柱型 Jig Bushing 米思米原装异形夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
米思米定位销大头平头型规格尺寸图 Large Head Flat
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
奥氏体不锈钢可能经研磨或无中心孔。
规格表
型式PLBC
TypeD公差DD尺寸公差P・L・B指定型
(指定单位0.01mm)
P尺寸指定型
(指定单位0.01mm)
P尺寸固定型
(选择)
P・L・B指定型
(指定单位1mm)
P尺寸指定型
/ P尺寸固定型
P・L・B指定型
(指定单位0.1mm)
P尺寸指定型/
P尺寸固定型
m7p7
P尺寸固定型
E-JP
E-GJP
E-BJP
E-SJP
E-HJP
E-CJP


P尺寸指定型
E-JP
E-GJP
E-BJP
E-SJP
E-HJP
E-CJP


P・L・B指定型
E-FP
E-GFP
E-BFP
E-SFP
E-HFP
E-CFP
DA(m7)


DPA(p7)


DC(m7)


DPC(p7)
1+0.012
+0.002
+0.018
+0.009
1.50~3.001.50~2.5022・332.0~5.0200.1
22.50~6.002.50~4.0032~642.0~15.00.5
33.50~8003.50~6.0053~1052.0~15.0311
4+0.016
+0.004
+0.024
+0.012
4.50~8.004.50~7.006・83~142.0~15.0
55.50~10.004.50~7.0085~1582.0~15.04
66.50~10.006.50~10.008・105~15102.0~30.05
8+0.021
+0.006
+0.030
+0.015
8.50~15.009.00~13.00125~16122.0~30.0621.5
1011.00~17.0011.00~15.0012・145~20163.0~30.0102
12+0.025
+0.007
+0.036
+0.018
13.00~18.0013.00~16.00166~24203.0~30.020
1314.00~20.0014.00~18.00187~26225.0~30.022
1617.00~27.0017.00~25.00258~32245.0~30.0253
20+0.029
+0.008
+0.043
+0.022
22.00~30.0022.00~30.003010~40325.0~30.030
DA(m7)与DPA(p7)仅P尺寸固定型可以选用
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
TypeD公差TypeD公差TypeD公差
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPDA(m7)


DPA(p7)
E-JPDC(m7)


DPC(p7)
E-FPDC(m7)


DPC(p7)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPE-GJPE-GFP
合金工具钢或轴承钢--E-BJPE-BJPE-BFP
奥氏体不锈钢--E-SJPE-SJPE-SFP
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~E-HJPE-HJPE-HFP
马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRCE-CJPE-CJPE-CFP
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者不锈钢系材质的产品。
精度基准
D尺寸公差表
Dm7p7
2+0.012
+0.002
+0.018
+0.009
3
4+0.016
+0.004
+0.024
+0.012
5
6
8+0.021
+0.006
+0.030
+0.015
10
12+0.025
+0.007
+0.036
+0.018
13
16
20+0.029
+0.008
+0.043
+0.022
P尺寸公差表
Ph7
1.50~3.000
-0.010
3.01~6.000
-0.012
6.01~10.000
-0.015
10.01~18.000
-0.018
18.01~30.000
-0.021
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 大头平头型 标准型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页