经济型 干式垫片
商品
评价
详情
  • 经济型 干式垫片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 干式垫片

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
本产品镀层为铜
无油垫片在运作时能形成润滑膜,从而降低运动原件的磨损,降噪音,使运动更平稳。适用于无法加油或较难加油的场合,可以在使用时不保养或少保养。

产品照片
产品特点
特点1:薄壁且紧凑的规格,能承受轴向负载的垫圈。
特点2:具有良好的自润滑、耐磨性。摩擦系数低、使用寿命长。
特点3:具有良好的耐高温,耐低温,耐腐蚀等特性。
 
尺寸图
干式垫片:相关图像
 材质:本产品镀层为铜
                青铜烧结层
                钢金属底层(SPCC:镀铜)
耐热温度:-195~280℃
规格概述
型式 TDD1安装孔所适用的衬套
内径
TypeNo.P容差P.C.D.
E-LMDZW61.58161+0.4
+0.3
126
81018148
1012241.5+0.5
+0.35
1810
12142622012
1416302313
1618322515·16
18203632818
2022383020
2224423322
25284843825
3032544330
3538625035
4042665440
50252786550
 
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易手动3轴组件使用案例介绍
■机构名称
简易手动3轴组件。

■机构功能
旋转手轮,调整水平、垂直方向的工作台位置
使用带握柄手轮,操作简便。

■干式垫片作用
固定于轴末端,用于承受转轴推力方向上的负载,
防止旋转轴在旋转过程中松动脱落,
同时防止旋转轴和支架因旋转摩擦而产生变形。
尺寸图
干式垫片:相关图像
 
 材质:带填充剂的四氟化乙烯树脂层
                青铜烧结层
                钢金属底层(SPCC:镀锡)
耐热温度:-195~280℃
规格表
型式 TDD1安装孔所适用的衬套
内径
TypeNo.P容差P.C.D.
E-LMDZW61.58161+0.4
+0.3
126
81018148
1012241.5+0.5
+0.35
1810
12142622012
1416302313
1618322515·16
18203632818
2022383020
2224423322
25284843825
3032544330
3538625035
4042665440
50252786550
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页