本体安装 | 前法兰安装 |
![]() | ![]() |
卧式安装 | 带导向机构安装 |
![]() | ![]() |
【并联电缸同步轮、同步带安装方法】 | 【磁性开关安装方法】 | 【回原点速度设定方法】 |
马达功率 W | 电缸型号 | 皮带规格 | 皮带宽度 (mm) | 皮带中心距 (mm) | 皮带质量 (M) | 张力值 N (参考) |
100W | E-ECTL40/E-ECRL5 | 2GT | 12 | 55 | 1.3 | 12~17 |
200W | E-ECTL50/E-ECRL8 | 3GT | 15 | 81 | 2.5 | 32~42 |
400W | E-ECTL60/E-ECRL8 | |||||
E-ECTLT60 | 5GT | 75 | 4 | 60~75 | ||
750W | E-ECTL75/E-ECRL10 | 107 | ||||
E-ECTLT75 | 8YU | 25 | 104 | 5.2 | 125~155 | |
1000W | E-ECTL90/E-ECTLT90 | 8M | 30 | 128 | 6.1 | 409~450 |
1500W | ||||||
2000W | E-ECTL90 | |||||
E-ECTLT110 | 50 | 160 | 573~630 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 铝合金内嵌式模组 | 经济型 模组 KS系列 | 经济型 电缸 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:E-MGT5-L10-100-BC-P10-C | 代表型号:C-KS4001-B1-100-F1-W2 | 代表型号:E-ECRL5-05-S100-BC-P100W |
BC(直联) | RC(并联) |
| |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
E-ECTL50 有效行程 S | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 直联 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 |
并联 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | |
重量kg (参考) | 直联 | 2.16 | 2.48 | 2.8 | 3.11 | 3.43 | 3.75 | 4.06 | 4.38 | 4.7 | 5.01 |
并联 | 2.36 | 2.68 | 3 | 3.31 | 3.63 | 3.95 | 4.26 | 4.58 | 4.9 | 5.21 |
![]() | 型号(![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
E-ECTL50 | - | 10 | - | S200 | - | RC | - | M200W | - | FA | - | C1 |
型号 | ![]() | ![]() 位置 | ![]() | ![]() | ![]() 数量 | 额定 推力 (N) | 最高速度 (mm/s)※1 | 最大可搬 重量(kg) | 重复 定位精度(mm) | 本体 宽度 | 滚珠 丝杠 | |||
![]() | ![]() (mm) | 指定50mm 单位 | 代号 | 功率W | 水平 使用 | 垂直 使用 | ||||||||
E-ECTL50 | 05 | 50~500 | BC(直联) RC(并联) | P(松下) M(一览表) Z(指定) | 200W | NA(本体安装) FA(前法兰) HA(卧式) GD(带导向机构) | C0(不要) C1(1个) C2(2个) C3(3个) | 680 | 250 | 50 | 15 | ±0.01 | □53 | Φ12 (C7) |
10 | 340 | 500 | 30 | 8 |
代号 | 品牌 | |
P | 松下 | |
M | 三菱 安川 台达 西门子 汇川 信捷 雷赛 欧姆龙 禾川 | |
Z | 自选 |
品牌 | 马达代号 | 有无刹车 | 马达功率 | 电源电压 | 伺服马达型号 | 伺服驱动型号 |
松下 | P | 无刹车(水平安装) | 50W | 220V | MSMF5AZL1U2M | MADLN05SE |
有刹车(垂直安装) | MSMF5AZL1V2M | |||||
无刹车(水平安装) | 100W | MSMF012L1U2M | MADLN05SE | |||
有刹车(垂直安装) | MSMF012L1V2M | |||||
无刹车(水平安装) | 200W | MHMF022L1U2M | MADLN15SE | |||
有刹车(垂直安装) | MHMF022L1V2M | |||||
无刹车(水平安装) | 400W | MHMF042L1U2M | MBDLN25SE | |||
有刹车(垂直安装) | MHMF042L1V2M | |||||
无刹车(水平安装) | 750W | MHMF082L1U2M | MCDLN35SE | |||
有刹车(垂直安装) | MHMF082L1V2M | |||||
无刹车(水平安装) | 1000W | MDMF102L1G6M | MDDLN45SE | |||
有刹车(垂直安装) | MDMF102L1H6M | |||||
无刹车(水平安装) | 1500W | MDMF152L1G6 | MDDLN55SE | |||
有刹车(垂直安装) | MDMF152L1H6 | |||||
无刹车(水平安装) | 2000W | MDMF202L1G6 | MEDLN83SE | |||
有刹车(垂直安装) | MDMF202L1H6 | |||||
三菱 | M | 无刹车(水平安装) | 50W | 220V | HG-MR053 | MR-J4-10B |
有刹车(垂直安装) | HG-MR053B | |||||
无刹车(水平安装) | 100W | HG-KN13J-S100 | MR-JE-10A | |||
有刹车(垂直安装) | HG-KN13BJ-S100 | |||||
无刹车(水平安装) | 200W | HG-KN23J-S100 | MR-JE-20A | |||
有刹车(垂直安装) | HG-KN23BJ-S100 | |||||
无刹车(水平安装) | 400W | HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A | |||
有刹车(垂直安装) | HG-KN43BJ-S100 | |||||
无刹车(水平安装) | 750W | HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A | |||
有刹车(垂直安装) | HG-KN73BJ-S100 | |||||
无刹车(水平安装) | 1000W | HG-SN102J-S100 | MR-JE-100A | |||
有刹车(垂直安装) | HG-SN102BJ-S100 | |||||
无刹车(水平安装) | 1500W | HG-SN152J-S100 | MR-JE-200A | |||
有刹车(垂直安装) | HG-SN152BJ-S100 | |||||
安川 | M | 无刹车(水平安装) | 50W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
有刹车(垂直安装) | SGM7J-01AFC6E | |||||
无刹车(水平安装) | 100W | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 | |||
有刹车(垂直安装) | SGM7J-01AFC6E | |||||
无刹车(水平安装) | 200W | SGM7J-02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 | |||
有刹车(垂直安装) | SGM7J-02AFC6E | |||||
无刹车(水平安装) | 400W | SGM7J-04AFC6S | SGD7S-2R8A00A002 | |||
有刹车(垂直安装) | SGM7J-04AFC6E | |||||
无刹车(水平安装) | 750W | SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00B202 | |||
有刹车(垂直安装) | SGM7J-08AFC6E | |||||
台达 | M | 无刹车(水平安装) | 100W | 220V | ECM-B3L-C20401RS1 | ASD-B3-0121-L |
有刹车(垂直安装) | ECM-B3L-C20401SS1 | |||||
无刹车(水平安装) | 200W | ECM-B3M-C20602RS1 | ASD-B3-0221-L | |||
有刹车(垂直安装) | ECM-B3M-C20602SS1 | |||||
无刹车(水平安装) | 400W | ECM-B3M-C20604RS1 | ASD-B3-0421-L | |||
有刹车(垂直安装) | ECM-B3M-C20604SS1 | |||||
无刹车(水平安装) | 750W | ECM-B3M-C20807RS1 | ASD-B3-0721-L | |||
有刹车(垂直安装) | ECM-B3M-C20807SS1 | |||||
P | 无刹车(水平安装) | 1000W | ECM-B3M-E21310RS1 | ASD-B3-0121-L | ||
有刹车(垂直安装) | ECM-B3M-E21310SS1 | |||||
无刹车(水平安装) | 1500W | ECM-B3M-E21315RS1 | ASD-B3-1521-L | |||
有刹车(垂直安装) | ECM-B3M-E21315SS1 | |||||
无刹车(水平安装) | 2000W | ECM-B3M-E21320RS1 | ASD-B3-2023-L | |||
有刹车(垂直安装) | ECM-B3M-E21320SS1 |
名称 | 类型 | 200W | |||
直联 | 联轴器 | 带键槽夹持型 | 外径 | 丝杠侧 | 马达侧 |
Φ30 | Φ10 | Φ14(松下Φ11) | |||
并联 | 丝杠端同步带轮 | 铁制+镀镍 | 3GT-41齿×Φ10 | ||
马达端同步带轮 | 3GT-41齿×Φ14(松下Φ11) | ||||
同步带 | 橡胶+玻纤 | 270-3GT-15 | |||
传感器(选配) | 两线DC常开 DMST-020-2M |
型号 | 输出方式 | 安装方式 | 感应方式 | 工作电压 | 消耗电流 | 输出电流 | 重复精度 | 开关频率 | 指示灯 | 工作环境温度 | 接线长度 | 防护等级 |
DMST DMSE | D:直流两线式 常开 | 沟槽/夹具 | 磁环NS中间 | 5~30V DC | ≦0.05mA | ≦100mA | <0.2㎜ | ≦2000Hz | 输出红色指示灯 | -20~+70℃ | 2m | IP67 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|