智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
经济型 电动夹爪 平行型 | 经济型 电动夹爪 旋转型 | 快插接头 外螺纹外六角直通型/QSM系列(1~100个装) | ||
代表型号:E-ELGPS26-015-T0-L5 | 代表型号:E-ELGPRS32-100-T0-L5 | 代表型号:QSM-G1/8-6 |
Type | 外壳材质 | 表面处理 | |
转接出线 | 直接出线 | ||
E-ELGVS | E-ELGVD | 铝合金 | 阳极氧化 |
型式(Type·最大推荐负载) | - | 通讯协议 | - | 配线长度 | ||
E-ELGVS01 | - | T1 | - | L5 |
Type | 最大推荐 负载 (kg) | 通讯协议 | 配线长度 (m) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 本体 重量 (kg) | 防护 等级 | 真空度 % | 最大流量 L/min | 最快吸取/ 释放时间(s) | 额定电压 (V) | 额定 电流 (A) | 峰值 电流 (A) | 额定 功率 (W) |
E-ELGVS (转接出线) E-ELGVD (直接出线) | 01 | T1: Modbus RTU (RS485)+I/O | L1 L3 L5 (线缆长度可选) | 45 | 45 | 97 | 0.3 | IP40 | 10~60 | 2.5 | 0.1/0.1 | DC24±10% | 0.13 | 0.3 | 3.5 |
08 | 115 | 100 | 87.7 | 1.4 | IP56 | 10~70 | 10 | 0.4/0.2 | 0.5 | 3.8 | 12 |
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。 | |||||||
Type·最大推荐负载 | - | 通讯协议 | - | 配线长度 | - | (EC.etc.) | |
E-ELGVS01 | - | T1 | - | L5 | - | EC |
Alterations | Code | Spec. |
①配备协议转换器 标准: 仅电爪本体与连接线缆 变更后: 额外配备EtherCAT转Modbus RTU (RS485)协议转换器 | EC | 配备协议转换器 指定范例 EC ・支持EtherCAT 和 Modbus RTU(RS485)协议转换 ・1组EtherCAT端口和1组RS-485端口 ・此网关的使用说明书与软件可从随货发送的二维码中下载 由于仅有1组RS-485端口,因此当接有多台电爪时,不支持同时控制动作,仅可分别单独控制动作 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|