智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
经济型 电动夹爪 平行型 | 经济型 电动夹爪 吸取型 | 快插接头 外螺纹外六角直通型/QSM系列(1~100个装) | ||
代表型号:E-ELGPS26-015-T0-15 | 代表型号:E-ELGVS01-T1-L5 | 代表型号:QSM-G1/8-6 |
Type | 外壳材质 | 表面处理 | |
转接出线 | 直接出线 | ||
E-ELGPRS | E-ELGPRD | 铝合金 | 阳极氧化 |
型式(Type·可调行程) | - | 夹持力 | - | 讯通协议 | - | 配线长度 | ||
E-ELGPRS32 | - | 100 | - | T0 | - | L5 |
Type | 可调 行程 | 夹持力 (N) | 通讯协议 | 配线 长度 (m) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 本体 重量 (kg) | 额定 扭矩 (N·m) | 峰值 扭矩 (N·m) | 开/合 时间 (s) | 开/合 速度 (mm/s) | 旋转 速度 (°/s) | 重复 定位 精度 (mm) | 旋转 重复 精度 | 防护 等级 | 出线 位置 | 额定 电压 (V) | 峰值 电流 (A) | 额定 电流 (A) | 额定 功率 (W) |
E-ELGPRS (转接出线) E-ELGPRD (直接出线) | 8 | 023 | T0: Modbus RTU (RS485) | L1 L3 L5 (线缆 长度 可选) | 63.1 | 26 | 178 | 0.6 | 0.12 | 0.3 | 0.28 | 14.2 | 1,500 | ±0.02 | ±0.5° | IP40 | 底面 出线 | DC24±10% | 2 | 0.4 | 9.6 |
32 | 100 | 56 | 44 | 170 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.45 | 35.5 | 1,000 | 4 | 0.6 | 14.4 |
Type | 可调行程 | 夹持力 (N) | *最大推荐负载 (kg) | *垂直方向容许静负载Fz (N) | *滑块容许静力矩Mx (N·m) | *滑块容许静力矩My (N·m) | *滑块容许静力矩Mz (N·m) |
E-ELGPRS (转接出线) E-ELGPRD (直接出线) | 8 | 023 | 0.3 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
32 | 100 | 1.5 | 200 | 2 | 2 | 2 |
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。 | |||||||||
Type·可调行程 | - | 夹持力 | - | 通讯协议 | - | 配线长度 | - | (EC.etc.) | |
E-ELGPRS32 | - | 100 | - | T0 | - | L5 | - | EC |
Alterations | Code | Spec. |
①配备协议转换器 标准: 仅电爪本体与连接线缆 变更后: 额外配备EtherCAT转Modbus RTU (RS485)协议转换器 | EC | 配备协议转换器 指定范例 EC ・支持EtherCAT 和 Modbus RTU(RS485)协议转换 ・1组EtherCAT端口和1组RS-485端口 ・此网关的使用说明书与软件可从随货发送的二维码中下载 由于仅有1组RS-485端口,因此当接有多台电爪时,不支持同时控制动作,仅可分别单独控制动作 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|