经济型 薄壁角接触球轴承 单列型
商品
评价
详情
  • 经济型 薄壁角接触球轴承 单列型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 薄壁角接触球轴承 单列型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
・角接触球轴承主要用来承受径向负荷,同时可承受较小的轴向负荷。
・角接触球轴承广泛应用于精密数控机床,高速磨床,雕刻机,高速主轴,RV减速机等行业。
产品特点
・产品的精度达到P5等级,精度等级直接影响其运转状况以及使用寿命。
・充分利用角接触轴承的特点,意味着提高使用寿命,减少能量消耗,提高刚度和速度,降低维护费用。
尺寸图
产品尺寸图
产品型号:
 

E-B70□□
E-B72□□
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1

向心球轴承尺寸图
订货范例
型式型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点a安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7900102262.41.063000950000.30.26.812200.30.01
7901122462.51.156000850000.30.27.314220.30.01
7902152873.71.850000750000.30.28.517260.30.02
7903173073.9245000670000.30.2919280.30.02
7904203795.73.038000560000.30.211.222350.30.04
7905254296.33.832000480000.30.212.427400.30.04
7906304796.74.326000400000.30.213.632450.30.05
79073555109.26.222000360000.60.315.638.251.80.60.07
790840621211.78.018000300000.60.31843.258.80.60.11
790945681212.4917000280000.60.319.366.664.80.60.126
791050721212.79.816000260000.60.320.353.268.80.60.129
791155801318.213.715000240001.10.322.459.675.41.10.174
791260851318.614.614000220001.10.323.564.680.41.10.187
791365901319.51613000200001.10.324.769.685.41.10.2
7914701001632.532.511000180001.10.327.974.695.41.10.34
7915751051633.835.510000170001.10.329.179.61001.10.36
7916801101634.536.59500160001.10.330.284.61051.10.38
7917851201843.645.59000150001.10.633911141.10.53
7918901251844.248.08500140001.10.634.2961191.10.56
7919951301846.2528500140001.10.635.31011241.10.582
79201001402057.263.08000130001.10.638.11061341.10.79
79211051452057.265.57500120001.10.639.31111391.10.81
79221101502058.568.07500120001.10.640.41161441.10.84
79241201652272.886.57000110001.10.644.41261591.11.15
79261301802487.1102.06700100001.50.648.31371731.51.52
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
 
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。

尺寸图
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1
 
经济型 角接触球轴承 单列型

角接触轴承尺寸图
规格表
订货范例
型式型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点a安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7900102262.41.063000950000.30.26.812200.30.01
7901122462.51.156000850000.30.27.314220.30.01
7902152873.71.850000750000.30.28.517260.30.02
7903173073.9245000670000.30.2919280.30.02
7904203795.73.038000560000.30.211.222350.30.04
7905254296.33.832000480000.30.212.427400.30.04
7906304796.74.326000400000.30.213.632450.30.05
79073555109.26.222000360000.60.315.638.251.80.60.07
790840621211.78.018000300000.60.31843.258.80.60.11
790945681212.4917000280000.60.319.366.664.80.60.126
791050721212.79.816000260000.60.320.353.268.80.60.129
791155801318.213.715000240001.10.322.459.675.41.10.174
791260851318.614.614000220001.10.323.564.680.41.10.187
791365901319.51613000200001.10.324.769.685.41.10.2
7914701001632.532.511000180001.10.327.974.695.41.10.34
7915751051633.835.510000170001.10.329.179.61001.10.36
7916801101634.536.59500160001.10.330.284.61051.10.38
7917851201843.645.59000150001.10.633911141.10.53
7918901251844.248.08500140001.10.634.2961191.10.56
7919951301846.2528500140001.10.635.31011241.10.582
79201001402057.263.08000130001.10.638.11061341.10.79
79211051452057.265.57500120001.10.639.31111391.10.81
79221101502058.568.07500120001.10.640.41161441.10.84
79241201652272.886.57000110001.10.644.41261591.11.15
79261301802487.1102.06700100001.50.648.31371731.51.52
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 薄壁角接触球轴承 单列型