经济型 薄壁角接触球轴承 两列组合DF型
商品
评价
详情
  • 经济型 薄壁角接触球轴承 两列组合DF型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 薄壁角接触球轴承 两列组合DF型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
・角接触球轴承主要用来承受径向负荷,同时可承受较小的轴向负荷。
・角接触球轴承广泛应用于精密数控机床,高速磨床,雕刻机,高速主轴,RV减速机等行业。
产品特点
・产品的精度达到P5等级,精度等级直接影响其运转状况以及使用寿命。
・充分利用角接触轴承的特点,意味着提高使用寿命,减少能量消耗,提高刚度和速度,降低维护费用。
尺寸图
经济型 角接触球轴承 两列组合DB型
 
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1
角接触轴承尺寸图
 
规格表
订货范例
 
型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7900-DF102263.90 2.0 44100665000.30.21.612200.30.02
7901-DF122464.06 2.239200595000.30.22.614220.30.02
7902-DF152876.01 3.6 35000525000.30.2317260.30.04
7903-DF173076.34 431500469000.30.2419280.30.04
7904-DF203799.26 6.0 26600392000.30.24.422350.30.08
7905-DF2542910.24 7.622400336000.30.26.827400.30.08
7906-DF3047910.89 8.6 18200280000.30.29.232450.30.1
7907-DF35551014.95 12.415400252000.60.311.238.251.80.60.14
7908-DF40621219.01 16.0 12600210000.60.31243.258.80.60.22
7909-DF45681220.15 1811900196000.60.314.666.664.80.60.252
7910-DF50721220.64 19.6 11200182000.60.316.653.268.80.60.258
7911-DF55801329.58 27.410500168001.10.318.859.675.41.10.348
7912-DF60851330.23 29.2 9800154001.10.32164.680.41.10.374
7913-DF65901331.69 329100140001.10.323.469.685.41.10.4
7914-DF701001652.81 65.0 7700126001.10.323.874.695.41.10.68
7915-DF751051654.93 717000119001.10.326.279.61001.10.72
7916-DF801101656.06 73.0 6650112001.10.328.484.61051.10.76
7917-DF851201870.85 916300105001.10.630911141.11.06
7918-DF901251871.83 96.0 595098001.10.632.4961191.11.12
7919-DF951301875.08 104595098001.10.634.61011241.11.164
7920-DF1001402092.95 126.0 560091001.10.636.21061341.11.58
7921-DF1051452092.95 131525084001.10.638.61111391.11.62
7922-DF1101502095.06 136.0 525084001.10.640.81161441.11.68
7924-DF12016522118.30 173490077001.10.644.81261591.12.3
7926-DF13018024141.54 204.0 469070001.50.648.61371731.53.04
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
 
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
尺寸图
经济型 角接触球轴承 两列组合DB型
 
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1
角接触轴承尺寸图
 
规格表
订货范例
 
型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7900-DF102263.902.044100665000.30.21.612200.30.02
7901-DF122464.062.239200595000.30.22.614220.30.02
7902-DF152876.013.635000525000.30.2317260.30.04
7903-DF173076.34431500469000.30.2419280.30.04
7904-DF203799.266.026600392000.30.24.422350.30.08
7905-DF2542910.247.622400336000.30.26.827400.30.08
7906-DF3047910.898.618200280000.30.29.232450.30.1
7907-DF35551014.9512.415400252000.60.311.238.251.80.60.14
7908-DF40621219.0116.012600210000.60.31243.258.80.60.22
7909-DF45681220.151811900196000.60.314.666.664.80.60.252
7910-DF50721220.6419.611200182000.60.316.653.268.80.60.258
7911-DF55801329.5827.410500168001.10.318.859.675.41.10.348
7912-DF60851330.2329.29800154001.10.32164.680.41.10.374
7913-DF65901331.69329100140001.10.323.469.685.41.10.4
7914-DF701001652.8165.07700126001.10.323.874.695.41.10.68
7915-DF751051654.93717000119001.10.326.279.61001.10.72
7916-DF801101656.0673.06650112001.10.328.484.61051.10.76
7917-DF851201870.85916300105001.10.630911141.11.06
7918-DF901251871.8396.0595098001.10.632.4961191.11.12
7919-DF951301875.08104595098001.10.634.61011241.11.164
7920-DF1001402092.95126.0560091001.10.636.21061341.11.58
7921-DF1051452092.95131525084001.10.638.61111391.11.62
7922-DF1101502095.06136.0525084001.10.640.81161441.11.68
7924-DF12016522118.30173490077001.10.644.81261591.12.3
7926-DF13018024141.54204.0469070001.50.648.61371731.53.04
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 薄壁角接触球轴承 两列组合DF型