经济型 超薄壁角接触球轴承 两列组合DB型
商品
评价
详情
  • 经济型 超薄壁角接触球轴承 两列组合DB型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 超薄壁角接触球轴承 两列组合DB型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
・角接触球轴承主要用来承受径向负荷,同时可承受较小的轴向负荷。
・角接触球轴承广泛应用于精密数控机床,高速磨床,雕刻机,高速主轴,RV减速机等行业。
产品特点
・产品的精度达到P5等级,精度等级直接影响其运转状况以及使用寿命。
・充分利用角接触轴承的特点,意味着提高使用寿命,减少能量消耗,提高刚度和速度,降低维护费用。
尺寸图
产品尺寸图
产品型号:
 

E-B70□□-DB
E-B72□□-DB
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1
向心球轴承尺寸图

订货范例
型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7803-DB172653.58 333600525000.30.151519240.30.016
7804-DB203275.85 528000441000.30.1519.222300.30.036
7805-DB253776.34 623800371000.30.1521.627350.30.044
7806-DB304276.66 719600315000.30.1523.832400.30.05
7807-DB354776.99 818200280000.30.1526.237450.30.058
7808-DB405276.50 915400238000.30.1528.642500.30.064
7809-DB455877.48 1014000210000.30.153147560.30.080
7810-DB5065711.05 14.6 12600196000.30.1533.852630.30.104
7811-DB5572915.44 20.411200168000.30.1538.657700.30.162
7812-DB60781020.64 26.8 10500154000.30.1542.262760.30.200
7813-DB65851020.64 289100140000.60.34568.281.80.60.25
7814-DB70901021.13 309100133000.60.347.473.286.80.60.266
7815-DB75951021.61 328400126000.60.349.878.291.80.60.284
7816-DB801001022.43 347700119000.60.35283.296.80.60.3
7817-DB851101332.99 4870001120010.358.689.6105.410.524
7818-DB901151332.99 50.0 70001050010.36194.6110.410.548
7819-DB951201333.80 516650980010.363.299.6115.410.574
7820-DB1001251334.45 55.0 5950910010.365.6104.6120.410.602
7821-DB1051301335.10 575600840010.368109.6125.410.628
7822-DB1101401649.08 76.0 5250840010.374.4114.6135.410.992
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
 
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。

尺寸图
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1
经济型 角接触球轴承 两列组合DB型

角接触轴承尺寸图
规格表
订货范例
型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7803-DB172653.58 333600525000.30.151519240.30.016
7804-DB203275.85 528000441000.30.1519.222300.30.036
7805-DB253776.34 623800371000.30.1521.627350.30.044
7806-DB304276.66 719600315000.30.1523.832400.30.05
7807-DB354776.99 818200280000.30.1526.237450.30.058
7808-DB405276.50 915400238000.30.1528.642500.30.064
7809-DB455877.48 1014000210000.30.153147560.30.080
7810-DB5065711.05 14.6 12600196000.30.1533.852630.30.104
7811-DB5572915.44 20.411200168000.30.1538.657700.30.162
7812-DB60781020.64 26.8 10500154000.30.1542.262760.30.200
7813-DB65851020.64 289100140000.60.34568.281.80.60.25
7814-DB70901021.13 309100133000.60.347.473.286.80.60.266
7815-DB75951021.61 328400126000.60.349.878.291.80.60.284
7816-DB801001022.43 347700119000.60.35283.296.80.60.3
7817-DB851101332.99 4870001120010.358.689.6105.410.524
7818-DB901151332.99 50.0 70001050010.36194.6110.410.548
7819-DB951201333.80 516650980010.363.299.6115.410.574
7820-DB1001251334.45 55.0 5950910010.365.6104.6120.410.602
7821-DB1051301335.10 575600840010.368109.6125.410.628
7822-DB1101401649.08 76.0 5250840010.374.4114.6135.410.992
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 超薄壁角接触球轴承 两列组合DB型