市场流通品※ | MiSUMi |
导程精度检测 | 光洁度检测 | 跳动检测 | ||
导程精度主要影响定位精度 | 光洁度主要影响噪音 | 跳动主要影响顺畅度 |
(mm) | ||||
Type | C | D | E | F |
E-RBPS2020 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.020 |
可能因退火效应而导致硬度降低的部分为: · 外螺纹加工部 · 台阶加工部 · 内螺纹加工部 · 扳手槽、扣环槽、螺纹孔追加加工 |
滚珠丝杠部 | 滚珠花键部 | ||||||||
种类 | 轴径 | 导程 | 精度等级 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
实心轴 | 20 | 20 | C5 | 轴 :SUJ2相当 螺帽:SCR420相当 | 轴 :58HRC~ 螺帽:58HRC~ | - | 轴 :SUJ2相当 螺帽:SCR420相当 | 轴 :58HRC~ 螺帽:58HRC~ | - |
型式(Type) | - | L | ||
E-RBPS2020 | - | 450 |
Type | L (指定单位 1mm) | 滚珠丝杠部 | 滚珠花键部 | |||||||||||
螺旋槽 有效长度 Y1 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | 花键槽 有效长度Y2 | 花键槽 条数 | 基本额定扭矩 | 基本额定负载 | 静态 容许力矩 Ma (N·m) | |||||
动态C (kN) | 静态C0 (kN) | 动态Ct (N·m) | 静态C0t (N·m) | 动态C (kN) | 静态C0 (kN) | |||||||||
E-RBPS2020 | 180~660 | L-45 | 1.8圈 | 6.4 | 11.3 | 0以下 | 右 | L≥466时,Y2=465 L≤465时,Y2=L | 4条 | 59.5 | 107.8 | 7.3 | 11.2 | 55.3 |
型式(Type) | - | L | - | (RLC·PSC....etc.) | ||
E-RBPS2020 | - | 450 | - | RLC |
Alterations | ①变更螺帽方向 | ②追加加工扳手槽 | ③追加加工台阶 |
Code | RLC | PSC·QSC | P·F·Q·G |
Spec. | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | 追加扳手槽加工。 指定方法 PSC10(QSC10) PSC·QSC=指定单位1mm PSC·QSC≤L/2-20 | 轴端追加加工台阶。 指定方法 P10-F20(Q10-G20) P·F·Q·G=指定单位1mm 8≤P·Q≤16 2≤F·G≤P·QX5 F+G≤L/2 |
Alterations | ④在台阶上追加加工键槽 | ④在台阶上追加加工键槽 | ⑥在台阶上追加加工螺纹孔(粗牙螺纹) | ||||||||||
Code | PKC·QKC | PT·QT | PMC·QMC | ||||||||||
Spec. | 在③追加加工的台阶上追加加工键槽。 指定方法 PKC8(QKC8) PKC·QKC=指定单位1mm 指定PKC(QKC)时,必须要满足如下条件 P(Q)=8或10、12、13、14、15、16 F(G)≥5 4≤PKC·QKC≤P·QX3 4≤PKC·QKC≤F·G-1 | 在③追加加工的台阶上追加加工扣环沟槽。 指定方法 PT4(QT4) PT·QT=指定单位1mm 指定PT(QT)时,必须要满足如下条件 P(Q)=8或10、12、13、16 F(G)≥9 4≤PT·QT<F·G/2 | 在③追加加工的台阶上追加加工螺纹孔。 指定方法 PMC5(QMC5) PMC·QMC从下表中指定 指定PMC(QMC)时,必须要先指定P(Q)≥8
|
Alterations | ⑦不加工花键螺帽和花键槽 | ⑧不加工丝杠螺帽和螺旋槽 |
Code | NSP | NBS |
Spec. | 不加工花键螺帽和花键槽 指定方法 NSP | 不加工丝杠螺帽和螺旋槽。 指定方法 NBS |
P·Q | b | t | ||
容差 (N9) | 容差 | |||
8·10 | 3 | -0.004 -0.029 | 1.8 | +0.1 0 |
12 | 4 | 0 -0.030 | 2.5 | |
13~16 | 5 | 3.0 | ||
20 | 6 | 3.5 |
P·Q | m | d | 适用扣环 | ||
容差 | 容差 | ||||
8 | 0.9 | +0.1 0 | 6.05 | +0.075 0 | JIS E型6 |
10 | 1.15 | +0.14 0 | 9.6 | 0 -0.09 | JIS E型10 |
12 | 11.5 | 0 -0.11 | JIS E型12 | ||
13 | 12.4 | JIS E型13 | |||
15 | 14.3 | JIS E型15 | |||
16 | 15.2 | JIS E型16 | |||
20 | 1.35 | 19 | 0 -0.21 | JIS E型20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|