市场流通品※ | MiSUMi |
导程精度检测 | 光洁度检测 | 跳动检测 | ||
导程精度主要影响定位精度 | 光洁度主要影响噪音 | 跳动主要影响顺畅度 |
(mm) | ||||
Type | C | D | E | F |
E-RBPK2525 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.024 |
可能因退火效应而导致硬度降低的部分为: · 外螺纹加工部 · 台阶加工部 · 内螺纹加工部 · 扳手槽、扣环槽、螺纹孔追加加工 |
滚珠丝杠部 | 滚珠花键部 | ||||||||
种类 | 轴径 | 导程 | 精度等级 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
空心轴 | 25 | 25 | C5 | 轴 :SUJ2相当 螺帽:SCR420相当 | 轴 :58HRC~ 螺帽:58HRC~ | - | 轴 :SUJ2相当 螺帽:SCR420相当 | 轴 :58HRC~ 螺帽:58HRC~ | - |
型式(Type) | - | L | ||
E-RBPK2525 | - | 660 |
Type | L (指定单位 1mm) | 滚珠丝杠部 | 滚珠花键部 | |||||||||||
螺旋槽 有效长度 Y1 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | 花键槽 有效长度Y2 | 花键槽 条数 | 基本额定扭矩 | 基本额定负载 | 静态 容许力矩 Ma (N·m) | |||||
动态C (kN) | 静态C0 (kN) | 动态Ct (N·m) | 静态C0t (N·m) | 动态C (kN) | 静态C0 (kN) | |||||||||
E-RBPK2525 | 180~660 | L-45 | 1.8圈 | 7.3 | 14.1 | 0以下 | 右 | L≥621时,Y2=620 L≤620时,Y2=L | 4条 | 135.1 | 243.6 | 10 | 15.9 | 103.5 |
型式(Type) | - | L | - | (RLC·PSC....etc.) | ||
E-RBPK2525 | - | 660 | - | RLC |
Alterations | ①变更螺帽方向 | ②追加加工扳手槽 |
Code | RLC | PSC·QSC |
Spec. | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | 追加加工扳手槽。 指定方法 PSC10(QSC10) PSC·QSC=指定单位1mm PSC·QSC≤L/2-20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|