拖链 半封闭型 全封闭型
商品
评价
详情
  • 拖链 半封闭型 全封闭型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

拖链 半封闭型 全封闭型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
四片式结构,拆装方便
横杆及盖板均可翻转接近180°
中等负载和强度
通过卡扣拓展,软管可以独立安装于拖链外侧
实现快速装填,节省装配时间
选型范例
规格概述
 请按照选型步骤~选择形式和参数后进行订购。
mark型式(Type·内高A)-内宽C-弯曲半径R-链杆数-分隔片-分隔片数量
 E-MLC35-75-100-10-S35-5
 
型式外高
B
内宽
C
外宽
W
节距
P
可用弯曲半径
R
链杆数分隔片分隔片
数量
安装尺寸(对应弯曲半径)所需空间高度
HF
重量
Kg/m
Type内高
A
HDK
半封闭式
两侧均可打开
E-MLC35
355050676065
75
100
125
150
175
200
250
10~65
(600mm
~
3900mm)
S354~65180
200
250
300
350
400
450
550
150
160
185
210
235
260
285
335
325
360
435
515
595
670
750
905
H+401.15
65821.22
75921.28
901071.32
1001171.40
1151321.45
1251421.52
1501671.68
1751921.75
2002171.88
半封闭式
两侧均可打开
E-MLC45
456050717075
100
125
150
175
200
250
300
10~65
(700mm
~
4550mm)
S454~65210
260
310
360
410
460
560
660
175
200
225
250
275
300
350
400
380
455
535
615
690
770
925
1085
H+401.55
65861.60
75961.65
901111.68
1001211.75
1151361.82
1251461.86
1501711.98
1751962.05
2002212.15
全封闭式
两侧均可打开
E-MLT35
3550506760100
125
150
175
200
250
10~65
(600mm
~
3900mm)
S354~65250
300
350
400
450
550
185
210
235
260
285
335
435
515
595
670
750
905
H+401.15
65821.22
75921.28
1001171.40
1251421.52
1501671.68
全封闭式
两侧均可打开
E-MLT45
4560759670125
150
175
200
250
300
10~65
(700mm
~
4550mm)
S454~65310
360
410
460
560
660
225
250
275
300
350
400
535
615
690
770
925
1085
H+401.65
1001211.75
1251461.86
1501711.98
商品选购时可附加分隔片,详细分隔片数量请参考米思米售卖网站。
使用方法
组装方法
组装方法

拆卸方法
拆卸方法
产品特点
产品特点
使用案例
使用案例
 
尺寸图
尺寸外形图
尺寸外形图
 进口PA+玻璃纤维

截面示意图
内高35         内高45
内高35         内高45

接头尺寸图
内高35
                                半封闭型                                          全封闭型 
内高35 半封闭型          内高35 全封闭型         内高35
分隔片尺寸图
 
内高45
                                半封闭型                                          全封闭型 
内高45 半封闭型          内高45 全封闭型          内高45
分隔片尺寸图

技术参数
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLamax.10[m/s]/max.50[m/s2]
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLbmax.3[m/s]/max.6[m/s2]
滑行速度/加速度 Gliding speed/Accelerationmax.5[m/s]/max.30[m/s2]
允许温度 Permitted temperature-40°C~120°C
阻燃等级 Flammability classUL94 HB

架空负载
                           内高35                                                   内高45
内高35             内高45
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何为电缆保护链?
可防止连接在设备活动部位的电缆、电线管因运动而发生扭转、拉伸及缠绕。适合直线运动部位处连接多根电缆时的支撑导向。
电缆保护链有哪些类型,他们的特长是什么?
开口型,代表系列SE,SZ系列,特长:从外周或内周侧,轻松收藏电缆、软管,洁净室适用,无需组装链节;
开闭型,代表系列MHPUS系列,盖板左右均可开闭;
全罩型,代表系列FHPS系列,保护电缆、软管免受粉尘侵袭的全罩型;
低磨损、低噪音型,代表系列MPSPS系列,减少电缆、软管的磨损,降低噪音等级。
何为自由伸缩长度?
自由伸缩长度是指电缆保护链的移动端与弯曲半径圆弧起点
电缆保护链是否可以自行拆装调整?
可以自行拆装调整,如果是全新设计,则电缆保护链的链节可能不够,建议可以多选1、2节备用,安装时可以拆装调整长度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页