轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R (E-J-CPG01) | R (E-J-CPG02) | 容许荷载 (kg) | |
Type | D | |||||||||||||
无刹 E-J-CPG01 塑料双刹 E-J-CPG02 | 100 | RC | 132 | 34 | 106 | 85 | 85 | 74.5 | 65 | 54.5 | 10.4 | 86 | - | 120 |
125 | 158 | 32 | 95 | 62 | 77.5 | 71.5 | 45 | - | 9 | - | 115 | 120 |
型式 | 支架 | 轮部 | |||||||
Type | D | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPG01 | 100 | 万向型 | Q235A | 电泳黑漆 | 无 | RC | 橡胶 | 黑色 | 双轴承 |
E-J-CPG01 | 125 | 镀锌 | 灰色 | ||||||
E-J-CPG02 | 塑料双刹 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|