轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | E | d | R | R | R1 | 容许荷载 (kg) | |
Type | D | E-J-CPN01 | E-J-CPN02 | ||||||||||
无刹 E-J-CPN01 五金侧刹 E-J-CPN02 | D50A | NQ | 68 | 28.5 | 70 | 54 | 54 | 36 | 6.5 | 50 | 50 | 54.5 | 150 |
D50 | NQ | 64 | 64 | 50 | 50 | ||||||||
NT | 28.5 | ||||||||||||
NW | |||||||||||||
D65 | NW | 90 | 38 | 90 | 90 | 71/63 | 71/63 | 11 | 46.5 | - | - | 280 | |
无刹 E-J-CPN01 | |||||||||||||
D75 | NW | 100 | 51.5 | - | - | 320 | |||||||
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | E | d | R | 容许荷载 (kg) | |||
Type | D | NW | |||||||||||
无刹 E-J-CPN03 | D65 | NW | 90 | 38 | 82 | 82 | 64/63 | 64/63 | 9 | 46.5 | 280 |
型式 | 支架 | 轮部 | |||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 底板标准 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPN01 | 万向型 | Q235A | 镀锌 | 无 | 日式 | NQ | 强化尼龙 | 黑色 | 双轴承 |
E-J-CPN02 | 五金侧刹 | NT | MC尼龙 | 蓝色 | |||||
E-J-CPN03 | 无 | NW | 导电性尼龙 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|