产品概述
经济型 脚轮 固定型
脚轮材质:强化尼龙(黑色) MC尼龙(黑色)
MISUMI经济型脚轮,高性价比之选!
产品特点
【特长】
MISUMI性价比超高的固定型脚轮!!大量使用时也可节省成本。
主体材质Q235A,表面处理镀锌。
注意事项
■ 脚轮使用注意事项【注意事项1】容许负载
使用时请勿超过容许负载。
产品目录中的容许负载是在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度。
【注意事项2】使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引或在发热的状态下连续使用
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
【注意事项3】挡块
使长期使用产生的磨损,损伤可能会在不知不觉中降低挡块的功能,敬请注意。
一般来说,制动力因脚轮材质而异。
考虑到产品的安全性,在特别必要的条件下,请采取其他手段(止轮器,制动件)。
【注意事项4】使用环境
通常在常温范围内使用脚轮。
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
【注意事项5】安装方法
①请尽可能使安装面保持平衡。
②安装回转(万向)型脚轮时,应使其回转轴处于垂直位置。
③安装固定型脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态。
④请确认安装孔部,并用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。
⑤安装拧入型脚轮时,请以适当的扭矩紧固螺纹的六角部。如果紧固扭矩过大,则会导致轴部应力集中而造成断裂。
(参考 螺纹直径12mm的适当紧固扭矩为20~50N・m)
尺寸图
规格表
|
|
E-J-CRA01 | D50 | NM | 68 | 28 | 80 | 54 | 66 | 54 | 36 | - | 6.5 | 200 |
E-J-CRA06 | D65 | NM | 92 | 45 | 118 | 104 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | 600 |
NX | 48 | 600 |
D75 | NM | 106 | 45 | 600 |
NX | 48 | 600 |
材质规格
|
|
E-J-CRA01 | 固定型 | Q235A | 镀锌 | 无 | 日式 | NM* | 强化尼龙 | 黑色 | 双滚珠 |
E-J-CRA06 | 电泳(黑色) | NX | MC尼龙 | 黑色 |
*E-J-CRA01-D50-NW的轮部轴承为轴套。